Douilles de serrage MSA

Douilles de serrage MSA
  • Remise sur volume
Matériau : Acier.
· Pour fixer un moyeu (par exemple Roue motrice, Rotor ou similaire) sur un arbre.
· Pour couples et Forces axiales moyennement élevées.
· Besoin d’espace minimal.
· Auto-centrage.
· Non autobloquant.
· Peu de mouvement axial lors du montage.
Concentricité : environ 0,02 mm.
Tolérance : Arbre h11 jusqu'à k6, Moyeu H7 jusqu'à H11.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
61501900
61502000
61502200
61502400
61502500
61502800
61503000
61503200
61503500
61503800
61504000
61504200
61504500
61504800
61505000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur d
(mm)
Diamètre extérieur D
(mm)
L1
(mm)
Longueur L
(mm)
B
(mm)
D1
(mm)
Couple transmissible T
(Nm)
Force axiale admissible F ax
(kN)
Pression de surface
(N/mm/ mm2)
Nombre de Goupilles (pcs) Taille de filetage
(mm)
Couple de serrage des Vis de fixation T A
(Nm)
Poids
(kg)

165.62 €

1 Disponible 4 jours 194227369.54917018424M 6 x 1280.33

165.62 €

1 Disponible 4 jours 204227369.54918018424M 6 x 1280.32

165.62 €

1 Disponible 4 jours 224227369.54920018424M 6 x 1280.31

165.62 €

1 Disponible 4 jours 2446273710.55332527586M 6 x 1280.37

186.21 €

1 Disponible 4 jours 2546273710.55334027586M 6 x 1280.36

186.17 €

1 Disponible 4 jours 2855324412.56349035664M 8 x 16180.64

195.44 €

1 Disponible 4 jours 3055324412.56352535664M 8 x 16180.61

200.62 €

1 Disponible 4 jours 3260374912.56765041605M 8 x 16180.81

208.39 €

1 Disponible 4 jours 3560374912.56772041615M 8 x 16180.75

227.92 €

1 Disponible 4 jours 3867455712.57595050546M 8 x 16181.13

238.84 €

1 Disponible 4 jours 4067455712.575100050546M 8 x 16181.06

251.56 €

1 Disponible 4 jours 4267455712.575105050546M 8 x 16181.01

258.90 €

1 Disponible 4 jours 4570506313.577128057537M 8 x 16181.17

281.53 €

1 Disponible 4 jours 48775568.814.083156065508M 8 x 16181.62

294.30 €

1 Disponible 4 jours 50775568.514.083162565508M 8 x 16181.53

Loading...

  1. 1

Informations de base

centrage Fourni Matériau Acier Surface Vide
Type MSA Conception (forme) Avec Bride, mécanique

Assistance technique