Douilles de serrage FR

Douilles de serrage FR
  • Remise sur volume
Matériau : Acier inoxydable 1.405 (AISI 431).
La Douille de serrage est constituée d'un Douille en Acier à double paroi rempli d'un fluide Pression et d'une partie Bride . À l'intérieur de la Bride se trouvent une Vis et un Piston avec Joint d'étanchéité pour créer une compression.
Fonction : Lorsque la Vis de butée est serrée, le Douille se dilate uniformément contre l'arbre et le moyeu, créant une connexion rigide grâce à la Force de frottement. Lorsque la Vis de butée est desserrée, la Douille revient à sa position initiale et peut être facilement démontée.
Concentricité : 0,02 mm.
Tolérances : Arbre h7 pour d = 15 mm.
Arbre k6-h7 pour d = 19, 22, 24, 28 et 38 mm.
Arbre h8 pour les autres Diamètre d.
Moyeu H7.
Plage de température : -30 oC à 85 oC.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
61599915
61599920
61599925
61599930
61599935
61599940
61599945
61599950
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur d
(mm)
Diamètre extérieur D
(mm)
L1
(mm)
Longueur L
(mm)
D1
(mm)
Couple transmissible T
(Nm)
Force axiale admissible F ax
(kN)
Pression de surface du moyeu P N
(N/mm/ mm2)
Force radiale admissible F r
(kN)
Couple de serrage des Vis de fixation T A
(Nm)
R
(mm)
N
(mm)
Poids
(kg)

427.52 €

1 Disponible 4 jours 1518253946466.1M 100.5515.150.16

427.52 €

1 Disponible 4 jours 2024304451.511011M 10151850.21

474.03 €

1 Disponible 4 jours 253035495823018M 101.5520.850.27

543.38 €

1 Disponible 4 jours 3036405464.538025M 102523.650.35

639.62 €

1 Disponible 4 jours 354245597364036M 102.5526.450.48

884.05 €

1 Disponible 4 jours 4048557586.5110055M 163213280.88

997.30 €

1 Disponible 4 jours 4554587893140062M 163.52134.881.05

1,107.34 €

1 Disponible 4 jours 5060608098.5190076M 164.52137.581.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

centrage Fourni Matériau Acier inoxydable (1.4057) Surface Vide
Type E-N Conception (forme) Avec Bride, hydraulique Pression de surface de l'arbre P W(N/mm/ mm2) 90
Taille des Boulon (DIN 912, 12.9) 70

Assistance technique