Douilles de serrage E

Douilles de serrage E
  • Remise sur volume
Matériau : Acier de haute qualité.
La Douille de serrage est constituée d'un Douille en Acier à double paroi rempli d'un fluide Pression et d'une partie à Bride . À l'intérieur de la Bride se trouvent une Vis et un Piston avec Joint d'étanchéité pour créer une compression.
Fonction : Lorsque la Vis de butée est serrée, le Douille se dilate uniformément contre l'arbre et le moyeu, créant une connexion rigide Force de frottement. Lorsque la Vis de butée est desserrée, la douille revient à sa position initiale et peut être facilement démontée.
Concentricité : 0,02 mm.
Tolérances : Arbre h7 pour d = 15 mm.
Arbre k6-h7 pour d = 19, 22, 24, 28 et 38 mm.
Arbre h8 pour les autres Diamètre d.
Moyeu H7.
Plage de température : -30°C à 85°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
61591500
61591587
61591900
61591905
61592000
61592200
61592400
61592500
61592540
61592800
61593000
61593175
61593200
61593500
61593800
61594000
61594500
61594800
61595000
61596000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur d
(mm)
Diamètre extérieur D
(mm)
L1
(mm)
Longueur L
(mm)
D1
(mm)
Couple transmissible T
(Nm)
Force axiale admissible F ax
(kN)
Force radiale admissible F r
(kN)
Couple de serrage des Vis de fixation T A
(Nm)
Taille des Boulon (DIN 912, 12.9) R
(mm)
N
(mm)
Poids
(kg)

247.10 €

1 Disponible 4 jours 1518253946466.10.55M 1015.150.16

247.60 €

1 Disponible 4 jours 15.87519264047536.70.55M 1015.650.17

248.08 €

1 Disponible 4 jours 1923284250.5858.915M 1017.450.2

250.53 €

1 Disponible 4 jours 19.0523284250.5858.915M 1017.450.2

255.00 €

1 Disponible 4 jours 2024304451.51101115M 101850.21

256.45 €

1 Disponible 4 jours 2227324655.5130111.25M 1019.350.25

257.93 €

1 Disponible 4 jours 2429334757.5190151.45M 1020.350.27

266.34 €

1 Disponible 4 jours 2530354958230181.55M 1020.850.27

270.81 €

1 Disponible 4 jours 25.431354959190151.55M 1021.250.29

278.68 €

1 Disponible 4 jours 2834385263280201.85M 1022.650.34

301.44 €

1 Disponible 4 jours 3036405464.53802525M 1023.650.35

303.43 €

1 Disponible 4 jours 31.7539425668.5430272.25M 1024.850.42

303.43 €

1 Disponible 4 jours 3239425668.5440272.25M 1024.850.42

338.99 €

1 Disponible 4 jours 3542455973640362.55M 1026.450.48

358.74 €

1 Disponible 4 jours 3846527284.5890462.821M 163180.84

375.57 €

1 Disponible 4 jours 4048557586.5110055321M 163280.88

423.51 €

1 Disponible 4 jours 45545878931400623.521M 1634.881.05

450.68 €

1 Disponible 4 jours 4859597997170057421M 1636.881.21

470.38 €

1 Disponible 4 jours 5060608098.51900764.521M 1637.581.2

559.36 €

1 Disponible 4 jours 60737090115.53300905.321M 1643.381.85

Loading...

  1. 1

Informations de base

centrage Fourni Matériau Acier Surface Vide
Type E Conception (forme) Avec Bride, hydraulique Pression de surface de l'arbre P W(N/mm/ mm2) 90
Pression de surface du moyeu P N(N/mm/ mm2) 70

Assistance technique