Référence fabricant: 140905035
Marque: MAEDLER
Prix: 1.17 €
Délai de livraison: 4 jours
Pour Rouleau tendeur d'article: 14088201
Type: TS 20-8
Avec élément de tension d'article: -
Taille: -
d: M 5 1) mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
140905035
Référence pièce
|
---|
140905035 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pour Rouleau tendeur d'article | Type | Avec élément de tension d'article | Taille | d (mm) | I (mm) | k (mm) | m 1 (mm) | m2 (mm) | R min (mm) | R max (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.17 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14088201 | TS 20-8 | - | - | M 5 1) | 35 | 3.5 | 4 | 4 | - | - | 8 |
Loading...
Matériau | Acier | Poulie / galets tendeurs | Composants associés | Surface | Étamé |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Jeux de Vis pour Rouleaux tendeurs / Roues à aubes TS, le numéro d'article est le suivant: 140905035.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 140905035.
Configurer
Propriétés de base
Pour Rouleau tendeur d'article
Type
Avec élément de tension d'article
Taille
d(mm)
I(mm)
k(mm)
m 1(mm)
m2(mm)
R min(mm)
R max(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
140905040 |
140908045 |
140910055 |
140910070 |
140912070 |
140912090 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Pour Rouleau tendeur d'article | Type | Avec élément de tension d'article | Taille | d (mm) | I (mm) | k (mm) | m 1 (mm) | m2 (mm) | R min (mm) | R max (mm) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.11 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14088202 | TS 20-13 | - | - | M 5 1) | 40 | 3.5 | 4 | 4 | - | - | 8.5 | |
1.51 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14088301 14088302 14088303 | TS 30-13 TS 30-19 TS 30-28 | 14080000 14080000 14080000 | 0 0 0 | M 8 M 8 M 8 | 45 45 45 | 5.3 5.3 5.3 | 6.5 6.5 6.5 | 5 5 5 | 14.5 21,5 21,5 | 24.0 24.0 24.0 | 30 | |
1.81 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14088401 | TS 40-14 | 14080100 | 1 | M 10 | 55 | 6.4 | 8 | 6 | 19.5 | 31.5 | 62 | |
1.69 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14088402 14088403 14088404 | TS 40-23 TS 40-28 TS 40-38 | 14080200 14080200 14080200 | 2 2 2 | M 10 M 10 M 10 | 70 70 70 | 6.4 6.4 6.4 | 8 8 8 | 6 6 6 | 28,5 28,5 28,5 | 44,5 35,5 35,5 | 70 | |
2.35 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14088601 | TS 60-19 | 14080212 | 2 | M 12 | 70 | 7.5 | 10 | 7 | 22 | 37 | 102 | |
2.59 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14088602 14088603 14088604 | TS 60-31 TS 60-38 TS 60-54 | 14080300 14080300 14080300 | 3 3 3 | M 12 M 12 M 12 | 90 90 90 | 7.5 7.5 7.5 | 10 10 10 | 7 7 7 | 43.0 43.0 49,0 | 65,0 53,0 59,0 | 116 |