Pistolet de peinture HVLP par gravité

Pistolet de peinture HVLP par gravité
L’utilisation d’un pistolet de peinture de qualité garantit une application optimale de la peinture (peintures, vernis, laque, lasure) une pulvérisation homogène, un taux de transfert élevé et une réduction des coûts (quantité de peinture et temps d’application).

Le peintre bénéficie d’une facilité de réglages, d’une bonne prise en main et de la maniabilité du pistolet.
Notre large gamme des pistolets répond à vos besoins dans tous les domaines d’activité : ateliers de peinture, carrosseries, bâtiment, etc.
Nous avons rassemblé des élements pratiques dédiées à l'utilisation de l'air comprimé dans le domaine de la peinture.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CAR G04HVLP
CAR G041HVLP
CAR G042HVLP
CAR G043HVLP
CAR G044HVLP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Ø buse
(mm)

196.82 €

1 7 jours 1,4

189.72 €

1 7 jours 1

196.27 €

1 7 jours 1,5

196.27 €

1 7 jours 1,7

196.27 €

1 7 jours 2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Automobile et Industrie Filetage mâle BSPP G 1/4" Point fort 3 types de réglage (largeur du jet, débit de peinture et débit d'air)
Matière Corps aluminium, Buse et aiguille INOX

Assistance technique