Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
66451604 |
66452005 |
66452006 |
66452506 |
66452508 |
66453208 |
66453210 |
66454010 |
66454012 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Bouton à bille Diamètre d 1 (mm) | Taille de filetage d 2 (mm) | Diamètre de la Surface Soutien d 6 (mm) | Hauteur h (mm) | Profondeur du filetage t 3 (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.36 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | M 4 | 8 | 15 | 6 | 4 | |
2.44 € | 1 | Disponible | 4 jours | 20 | M 5 | 12 | 18 | 7.5 | 11 | |
2.47 € | 1 | Disponible | 4 jours | 20 | M 6 | 12 | 18 | 7.5 | 10 | |
3.02 € | 1 | Disponible | 4 jours | 25 | M 6 | 15 | 22.5 | 9 | 21 | |
3.12 € | 1 | Disponible | 4 jours | 25 | M 8 | 15 | 22.5 | 9 | 19 | |
4.83 € | 1 | Disponible | 4 jours | 32 | M8 | 18 | 29 | 12 | 42 | |
5.01 € | 1 | Disponible | 4 jours | 32 | M 10 | 18 | 29 | 12 | 38 | |
7.14 € | 1 | Disponible | 4 jours | 40 | M 10 | 22 | 37 | 15 | 80 | |
7.34 € | 1 | Disponible | 4 jours | 40 | M 12 | 22 | 37 | 15 | 76 |
Loading...
Matériau | NBR / Acier | Surface | Étamé |
---|
Configurer
Propriétés de base
Bouton à bille Diamètre d 1(mm)
Taille de filetage d 2(mm)
Diamètre de la Surface Soutien d 6(mm)
Hauteur h(mm)
Profondeur du filetage t 3(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles