Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
65478400 |
65478403 |
65478500 |
65478600 |
65478800 |
65479000 |
65479200 |
65499753 |
65499754 |
65499755 |
65499756 |
65499758 |
65499760 |
65499762 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Version | Diamètre extérieur d 1 +0,08/-0 (mm) | Diamètre de la Boule d 2 (mm) | Diamètre de la Bride d 3 (mm) | Longueur l 1 (mm) | Longueur de la bride l 2 (mm) | Surplomb de la Boule s (mm) | Charge du Ressort initiale* F1 (N) | Extrémité de charge à Ressort * F2 (N) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.73 € | 1 | Disponible | 4 jours | POM/ Acier inoxydable | GP | 4 | 3 | 4.6 | 5.0 | 1.0 | 0.8 | 2.5 | 6.5 | 0.20 | |
1.36 € | 1 | Disponible | 4 jours | POM/ Acier inoxydable | GP | 3 | 2.38 | 3.5 | 4.0 | 0.6 | 0.55 | 1.7 | 3.5 | 0.09 | |
1.82 € | 1 | Disponible | 4 jours | POM/ Acier inoxydable | GP | 5 | 4 | 5.6 | 6.0 | 1.0 | 1 | 4.5 | 9 | 0.4 | |
1.92 € | 1 | Disponible | 4 jours | POM/ Acier inoxydable | GP | 6 | 5 | 6.5 | 7.0 | 1.0 | 1.6 | 6.5 | 13 | 0.7 | |
2.34 € | 1 | Disponible | 4 jours | POM/ Acier inoxydable | GP | 8 | 6.5 | 8.5 | 9.0 | 1.0 | 1.9 | 8 | 18 | 1.5 | |
4.12 € | 1 | Disponible | 4 jours | POM/ Acier inoxydable | GP | 10 | 8.5 | 11 | 13.5 | 1.5 | 2.4 | 12 | 23 | 3.10 | |
5.08 € | 1 | Disponible | 4 jours | POM/ Acier inoxydable | GP | 12 | 10 | 13 | 16 | 1.5 | 3.3 | 13 | 25 | 5.80 | |
1.98 € | 1 | Disponible | 4 jours | Acier inoxydable | GN | 3 | 2.38 | 3.5 | 4.0 | 0.75 | 0.7 | 1.8 | 3.5 | 0.20 | |
2.62 € | 1 | Disponible | 4 jours | Acier inoxydable | GN | 4 | 3 | 4.6 | 5.0 | 0.9 | 1 | 2.5 | 6.0 | 0.35 | |
2.66 € | 1 | Disponible | 4 jours | Acier inoxydable | GN | 5 | 4 | 5.6 | 6.0 | 0.9 | 1.4 | 3 | 6.5 | 0.6 | |
2.78 € | 1 | Disponible | 4 jours | Acier inoxydable | GN | 6 | 5 | 6.5 | 7.0 | 1.0 | 1.8 | 5.5 | 11.5 | 1 | |
3.65 € | 1 | Disponible | 4 jours | Acier inoxydable | GN | 8 | 6.5 | 8.5 | 9.0 | 1.1 | 1.9 | 7.0 | 12.5 | 2.2 | |
4.55 € | 1 | Disponible | 4 jours | Acier inoxydable | GN | 10 | 8.5 | 11 | 13.5 | 1.7 | 3.3 | 8.5 | 18.5 | 5.30 | |
5.52 € | 1 | Disponible | 4 jours | Acier inoxydable | GN | 12 | 10 | 13 | 16 | 2.3 | 4 | 12 | 26.5 | 7.8 |
Loading...
Surface | Vide |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Version
Diamètre extérieur d 1 +0,08/-0(mm)
Diamètre de la Boule d 2(mm)
Diamètre de la Bride d 3(mm)
Longueur l 1(mm)
Longueur de la bride l 2(mm)
Surplomb de la Boule s(mm)
Charge du Ressort initiale* F1(N)
Extrémité de charge à Ressort * F2(N)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles