Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
65480500B |
65480600B |
65480800B |
65481000B |
65481200B |
65481600B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Charge initiale (N) | Taille de filetage d 1 (mm) | Diamètre de la Boule d 2 (mm) | Longueur l (mm) | Surplomb de la Boule s (mm) | Extrémité de charge à Ressort (N) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.68 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | M 5 | 2.0 | 12 | 0.5 | 14 | 1.2 | |
6.16 € | 1 | Disponible | 4 jours | 11 | M 6 | 2.5 | 14 | 0.7 | 16 | 2 | |
6.83 € | 1 | Disponible | 4 jours | 23 | M 8 | 3.5 | 16 | 0.95 | 40 | 4.3 | |
7.22 € | 1 | Disponible | 4 jours | 28 | M 10 | 4.5 | 19 | 1.4 | 54.3 | 7.8 | |
10.30 € | 1 | Disponible | 4 jours | 39.5 | M 12 | 6.5 | 22 | 2.3 | 77.3 | 12.3 | |
13.58 € | 1 | Disponible | 4 jours | 50 | M 16 | 8.5 | 24 | 3.1 | 88.7 | 25.0 |
Loading...
Charge initiale (plage)(N) | 0.01 à 50 | Matériau | Acier | Surface | Finition Bruni |
---|
Configurer
Propriétés de base
Charge initiale(N)
Taille de filetage d 1(mm)
Diamètre de la Boule d 2(mm)
Longueur l(mm)
Surplomb de la Boule s(mm)
Extrémité de charge à Ressort(N)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles