Poussoirs à ressort avec Boule mobile et Fente, tension de Ressort forte, Acier inoxydable

Poussoirs à ressort avec Boule mobile et Fente, tension de Ressort forte, Acier inoxydable
  • Remise sur volume
Matériau :
Corps : Acier inoxydable 1.4305 (AISI 303). Boule : Acier inoxydable, trempé.
Roulements : Plastique. Ressort : Acier inoxydable. Forte tension du Ressort .
Plage de température : -30°C à +90°C.
Note :
Les Poussoirs à ressort sont utilisés pour la fixation ou comme dispositif pour presser quelque chose à l'intérieur ou le pousser vers l'extérieur. Grâce au Roulements en plastique, la Boule est isolée électriquement et le roulement dans celle-ci minimise l'usure de la contrepartie.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
65499805B
65499806B
65499808B
65499810B
65499812B
65499816B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge initiale
(N)
Taille de filetage d 1
(mm)
Diamètre de la Boule d 2
(mm)
Longueur l
(mm)
Surplomb de la Boule s
(mm)
Extrémité de charge à Ressort
(N)
Poids
(g)

8.76 €

1 Disponible 4 jours 10M 52.0120.5141.2

9.09 €

1 Disponible 4 jours 11M 62.5140.7162

11.35 €

1 Disponible 4 jours 23M 83.5160.95404.3

15.15 €

1 Disponible 4 jours 28M 104.5191.454.37.8

17.69 €

1 Disponible 4 jours 39.5M 126.5222.377.312.3

22.46 €

1 Disponible 4 jours 50M 168.5243.188.725.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Charge initiale (plage)(N) 0.01 à 50 Matériau Acier inoxydable Surface Vide

Assistance technique