Poussoirs à ressort avec Boule mobile et Fente, Acier inoxydable

Poussoirs à ressort avec Boule mobile et Fente, Acier inoxydable
  • Remise sur volume
Matériau :
Corps : Acier inoxydable 1.4305 (AISI 303). Boule : Acier inoxydable, trempé.
Roulements : Plastique. Ressort : Acier inoxydable. Tension de Ressort standard.
Plage de température : -30°C à +90°C.
Note :
Les Poussoirs à ressort sont utilisés pour la fixation ou comme dispositif pour presser quelque chose à l'intérieur ou le pousser vers l'extérieur. Grâce au Roulements en plastique, la Boule est isolée électriquement et le roulement dans celle-ci minimise l'usure de la contrepartie.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
65499605B
65499606B
65499608B
65499610B
65499612B
65499616B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge initiale
(N)
Taille de filetage d 1
(mm)
Diamètre de la Boule d 2
(mm)
Longueur l
(mm)
Surplomb de la Boule s
(mm)
Extrémité de charge à Ressort
(N)
Poids
(g)

7.99 €

1 Disponible 4 jours 4.8M 52.0120.56.81.1

8.24 €

1 Disponible 4 jours 6.3M 62.5140.7102

10.30 €

1 Disponible 4 jours 16M 83.5160.95244.2

13.73 €

1 Disponible 4 jours 18.8M 104.5191.431.77.6

16.05 €

1 Disponible 4 jours 26M 126.5222.34912

20.48 €

1 Disponible 4 jours 38M 168.5243.16825.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Charge initiale (plage)(N) 0.01 à 50 Matériau Acier inoxydable Surface Vide

Assistance technique