Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
65499905B |
65499906B |
65499908B |
65499910B |
65499912B |
65499916B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille de filetage d 1 (mm) | Diamètre de la Boule d 2 (mm) | Longueur l (mm) | Surplomb de la Boule s (mm) | Taille de la clé SW (mm) | Charge du Ressort initiale* F1 (N) | Extrémité de charge à Ressort * F2 (N) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 5 | 2.0 | 14 | 0.5 | 2.5 | 4.8 | 6.8 | 1.1 | |
10.35 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 6 | 2.5 | 15 | 0.7 | 3 | 6.3 | 10 | 2.1 | |
12.85 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 8 | 3.5 | 18 | 0.95 | 4 | 16 | 24 | 4.8 | |
17.20 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 10 | 4.5 | 23 | 1.4 | 5 | 18.8 | 31.7 | 10 | |
20.09 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 12 | 6.5 | 26 | 2.5 | 6 | 24 | 49 | 15 | |
25.61 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 16 | 8.5 | 33 | 3.1 | 8 | 38 | 68 | 37 |
Loading...
Matériau | Acier inoxydable | Surface | Vide |
---|
Configurer
Propriétés de base
Taille de filetage d 1(mm)
Diamètre de la Boule d 2(mm)
Longueur l(mm)
Surplomb de la Boule s(mm)
Taille de la clé SW(mm)
Charge du Ressort initiale* F1(N)
Extrémité de charge à Ressort * F2(N)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles