Poussoirs à ressort avec Boulons en Acier, avec Hexagone intérieur, forte tension du Ressort, Acier inoxydable

Poussoirs à ressort avec Boulons en Acier, avec Hexagone intérieur, forte tension du Ressort, Acier inoxydable
  • Remise sur volume
Matériau : Acier inoxydable 1.4305 (AISI 303). Boulons en Acier inoxydable, trempé. Ressort en Acier inoxydable. Forte tension du Ressort .
Plage de température : -40°C à +250°C.
Note :
Utilisé pour la fixation ou comme dispositif pour presser quelque chose à l'intérieur ou le pousser vers l'extérieur. Les Poussoirs à ressort peuvent être montés et démontés à l'aide de l' Hexagone intérieur ou de la Fente.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
65499655V
65499656V
65499658V
65499660V
65499662V
65499667V
65499671V
65499674V
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille de filetage d 1
(mm)
Diamètre du Boulons d 2
(mm)
Longueur l
(mm)
n
(mm)
Surplomb du Boulons s
(mm)
t
(mm)
Taille de la clé SW
(mm)
Charge du Ressort initiale* F1
(N)
Extrémité de charge à Ressort * F2
(N)
Poids
(g)

10.92 €

1 Disponible 4 jours M 52.4181.22.30.81.515441.6

10.92 €

1 Disponible 4 jours M 62.7201.32.50.9220502.8

12.33 €

1 Disponible 4 jours M 83.5221.531.42.526705.7

13.91 €

1 Disponible 4 jours M 104221.531.4326709.1

18.40 €

1 Disponible 4 jours M 126282.74245112216

27.74 €

1 Disponible 4 jours M 167.5323.252.557216426

45.45 €

1 Disponible 4 jours M 2010403.77369321167

41.09 €

1 Disponible 4 jours M 2412523.7103886247129

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable (1.4305) Surface Vide

Assistance technique