Poussoirs à ressort avec Boulons en Acier, avec Hexagone intérieur, Acier inoxydable

Poussoirs à ressort avec Boulons en Acier, avec Hexagone intérieur, Acier inoxydable
  • Remise sur volume
Matériau : Acier inoxydable 1.4305 (AISI 303). Boulons en Acier inoxydable, trempé. Ressort en Acier inoxydable. Tension de Ressort standard.
Plage de température : -40°C à +250°C.
Note :
Utilisé pour la fixation ou comme dispositif pour presser quelque chose à l'intérieur ou le pousser vers l'extérieur. Les Poussoirs à ressort peuvent être montés et démontés à l'aide de l' Hexagone intérieur ou de la Fente.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
65499653
65499654
65499655
65499656
65499658
65499660
65499662
65499666
65499670
65499674
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille de filetage d 1
(mm)
Diamètre du Boulons d 2
(mm)
Longueur l
(mm)
n
(mm)
Surplomb du Boulons s
(mm)
t
(mm)
Taille de la clé SW
(mm)
Charge du Ressort initiale* F1
(N)
Extrémité de charge à Ressort * F2
(N)
Poids
(g)

12.80 €

1 Disponible 4 jours M 31.0120.41.00.50.72.040.4

10.48 €

1 Disponible 4 jours M 41.5150.61.50.61.34.5160.8

10.48 €

1 Disponible 4 jours M 52.4181.22.30.81.56191.3

10.48 €

1 Disponible 4 jours M 62.7201.32.50.926192.5

11.92 €

1 Disponible 4 jours M 83.5221.531.42.510396.0

13.53 €

1 Disponible 4 jours M 104221.531.4310399

17.86 €

1 Disponible 4 jours M 126282.7424125316

27.18 €

1 Disponible 4 jours M 167.5323.252.554510035.0

44.12 €

1 Disponible 4 jours M 2010403.773652.012565.0

40.10 €

1 Disponible 4 jours M 2412523.7103880180120

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable (1.4305) Surface Vide

Assistance technique