Poussoirs à ressort avec Boule et Fente, forte tension du Ressort, Acier, oxydé noir

Poussoirs à ressort avec Boule et Fente, forte tension du Ressort, Acier, oxydé noir
  • Remise sur volume
Matériau : Corps : Acier, finition Bruni .
Boule : Acier trempé. Ressort : Acier inoxydable. Forte tension du Ressort .
Plage de température : -40°C à +250°C.
Note :
Ces Poussoirs à ressort sont, par exemple, utilisés pour la fixation ou comme dispositif pour presser quelque chose à l'intérieur ou le pousser vers l'extérieur.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
65480200
65480300
65480400
65480500
65480600
65480800
65481000
65481200
65481600
65482000
65482400
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille de filetage d 1
(mm)
Longueur l
(mm)
Diamètre de bille
(mm)
Surplomb de la Boule s
(mm)
Force du Ressort F1
(N)
Force du Ressort F2
(N)
Poids
(g)

5.48 €

1 Disponible 4 jours M 210.341.620.1

2.62 €

1 Disponible 4 jours M 31.50.476.49.50.3

2.04 €

1 Disponible 4 jours M 42.50.8912180.4

2.08 €

1 Disponible 4 jours M 51230.915220.9

1.94 €

1 Disponible 4 jours M 6143.5119281.5

2.82 €

1 Disponible 4 jours M 8164.51.536623.5

3.01 €

1 Disponible 4 jours M 101962571047

4.52 €

1 Disponible 4 jours M 122282.56111010

6.75 €

1 Disponible 4 jours M 1624103.56814224

11.31 €

1 Disponible 4 jours M 2030124.58416643

17.91 €

1 Disponible 4 jours M 2434155.512723770

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Surface Finition Bruni

Assistance technique