Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
65460200 |
65460300 |
65460400 |
65460500 |
65460600 |
65460800 |
65461000 |
65461200 |
65461600 |
65462000 |
65462400 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille de filetage d 1 (mm) | Longueur l (mm) | Diamètre de bille (mm) | Surplomb de la Boule s (mm) | Force du Ressort F1 (N) | Force du Ressort F2 (N) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.17 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 2 | 1 | 0.3 | 4 | 0.8 | 1.5 | 0.1 | |
3.28 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 3 | 7 | 1.5 | 0.4 | 3 | 4.5 | 0.3 | |
2.12 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 4 | 9 | 2.5 | 0.8 | 6 | 14.5 | 0.6 | |
2.12 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 5 | 12 | 3 | 0.9 | 8 | 14 | 0.9 | |
2.12 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 6 | 14 | 3.5 | 1 | 11 | 18 | 1.5 | |
3.00 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 8 | 16 | 4.5 | 1.5 | 18 | 31 | 3.5 | |
3.19 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 10 | 19 | 6 | 2 | 24 | 45 | 7 | |
4.35 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 12 | 22 | 8 | 2.5 | 26 | 49 | 10 | |
6.41 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 16 | 24 | 10 | 3.5 | 41 | 86.0 | 24 | |
10.10 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 20 | 30 | 12 | 4.5 | 56 | 111.0 | 43 | |
13.01 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 24 | 34 | 15 | 5.5 | 81 | 151.0 | 70 |
Loading...
Matériau | Acier | Surface | Finition Bruni |
---|
Configurer
Propriétés de base
Taille de filetage d 1(mm)
Longueur l(mm)
Diamètre de bille(mm)
Surplomb de la Boule s(mm)
Force du Ressort F1(N)
Force du Ressort F2(N)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles