Poussoirs à ressort avec Boule et Hexagone intérieur, Acier, oxydé noir

Poussoirs à ressort avec Boule et Hexagone intérieur, Acier, oxydé noir
  • Remise sur volume
Matériau :
Corps : Acier, finition Bruni . Boule : Acier trempé.
Ressort : Acier inoxydable. Tension de Ressort standard.
Plage de température : -40°C à +250°C.
Note :
Utilisé pour la fixation ou comme dispositif pour presser quelque chose à l'intérieur ou le pousser vers l'extérieur.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
65490300
65490400
65490500
65490600
65490800
65491000
65491200
65491600
65492000
65492400
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille de filetage d 1
(mm)
Diamètre de la Boule d 2
(mm)
Longueur l
(mm)
Surplomb de la Boule s
(mm)
Taille de la clé SW
(mm)
Charge du Ressort initiale* F1
(N)
Extrémité de charge à Ressort * F2
(N)
Poids
(g)

3.28 €

1 Disponible 4 jours M 31.580.41.534.50.3

2.89 €

1 Disponible 4 jours M 42.5120.828.5140.7

2.89 €

1 Disponible 4 jours M 53140.92.58141.2

2.89 €

1 Disponible 4 jours M 63.5151311182

3.70 €

1 Disponible 4 jours M 84.5181.5418314

4.08 €

1 Disponible 4 jours M 106232524458

5.52 €

1 Disponible 4 jours M 128262.5664912

7.94 €

1 Disponible 4 jours M 1610333.58418631

11.38 €

1 Disponible 4 jours M 2012434.5106611164

17.93 €

1 Disponible 4 jours M 2415485.51281151100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Surface Finition Bruni

Assistance technique