Poussoirs à ressort avec Boule et Hexagone intérieur, Acier inoxydable

Poussoirs à ressort avec Boule et Hexagone intérieur, Acier inoxydable
  • Remise sur volume
Matériau :
Corps : Acier inoxydable 1.4305 (AISI 303). Boule : Acier inoxydable, trempé.
Ressort : Acier inoxydable. Tension de Ressort standard.
Plage de température : -40°C à +250°C.
Note :
Utilisé pour la fixation ou comme dispositif pour presser quelque chose à l'intérieur ou le pousser vers l'extérieur.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
65499903
65499904
65499905
65499906
65499908
65499910
65499912
65499916
65499920
65499924
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille de filetage d 1
(mm)
Diamètre de la Boule d 2
(mm)
Longueur l
(mm)
Surplomb de la Boule s
(mm)
Taille de la clé SW
(mm)
Charge du Ressort initiale* F1
(N)
Extrémité de charge à Ressort * F2
(N)
Poids
(g)

10.10 €

1 Disponible 4 jours M 31.580.41.534.50.3

9.26 €

1 Disponible 4 jours M 42.5120.828.5140.7

9.26 €

1 Disponible 4 jours M 53140.92.58141.2

9.26 €

1 Disponible 4 jours M 63.5151311182

10.19 €

1 Disponible 4 jours M 84.5181.5418314

11.77 €

1 Disponible 4 jours M 106232524458

15.66 €

1 Disponible 4 jours M 128262.56264912

24.88 €

1 Disponible 4 jours M 1610333.58418631

30.83 €

1 Disponible 4 jours M 2012434.5106611164

50.96 €

1 Disponible 4 jours M 2415485.51281151100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable Surface Vide

Assistance technique