Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
65499634 |
65499635 |
65499636 |
65499638 |
65499640 |
65499642 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille de filetage d 1 (mm) | Diamètre de la Boule d 2 (mm) | Diamètre extérieur d 3 (mm) | Longueur totale l 1 (mm) | Longueur du filetage l 2 (mm) | l 3 (mm) | Surplomb de la Boule s (mm) | Force du Ressort F1 (N) | Force du Ressort F2 (N) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.14 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 4 | 2.5 | 6 | 9.5 | 6.5 | 5 | 0.8 | 8 | 14 | 1 | |
9.07 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 5 | 3 | 8 | 12.5 | 8.5 | 6.7 | 0.9 | 8 | 14 | 2 | |
9.91 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 6 | 3.5 | 10 | 14 | 9 | - | 1 | 11 | 18 | 3.7 | |
12.88 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 8 | 4.5 | 13 | 16.5 | 11.0 | - | 1.5 | 24 | 45 | 7 | |
14.90 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 10 | 6 | 16 | 20.0 | 14.0 | - | 2 | 24 | 45 | 13.2 | |
17.28 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 12 | 8 | 18 | 22.0 | 15.0 | - | 2.5 | 26 | 49 | 19.5 |
Loading...
Matériau | Acier inoxydable | Surface | Vide |
---|
Configurer
Propriétés de base
Taille de filetage d 1(mm)
Diamètre de la Boule d 2(mm)
Diamètre extérieur d 3(mm)
Longueur totale l 1(mm)
Longueur du filetage l 2(mm)
l 3(mm)
Surplomb de la Boule s(mm)
Force du Ressort F1(N)
Force du Ressort F2(N)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles