Poussoirs à ressort avec Boule et Tête, Hexagone intérieur, type ASN

Poussoirs à ressort avec Boule et Tête, Hexagone intérieur, type ASN
  • Remise sur volume
Matériau : Type ASN : Corps : Acier inoxydable 1.4305.
Boule : Acier inoxydable, trempé.
Ressort : Acier inoxydable. Tension de Ressort standard.
Utilisé pour la fixation et pour presser quelque chose à l'intérieur ou le pousser vers l'extérieur.
Plage de température : -40°C à +250°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
65499664
65499665
65499667
65499668
65499671
65499672
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille de filetage d 1
(mm)
Diamètre de la Boule d 2
(mm)
Diamètre extérieur d 3
(mm)
Longueur totale l 1
(mm)
Longueur du filetage l 2
(mm)
l 3
(mm)
Surplomb de la Boule s
(mm)
Taille de la clé SW
(mm)
Force du Ressort F1
(N)
Force du Ressort F2
(N)
Poids
(g)

9.45 €

1 Disponible 4 jours M 42.561297.50.828141.1

10.40 €

1 Disponible 4 jours M 53814108.20.92.58142.3

11.49 €

1 Disponible 4 jours M 63.5101510-1311183.8

14.94 €

1 Disponible 4 jours M 84.5131812.5-1.54.518317.8

16.83 €

1 Disponible 4 jours M 106162317-25244514

19.67 €

1 Disponible 4 jours M 128182619-2.56264921

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable Surface Vide

Assistance technique