Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme | Taille de filetage d 1 (mm) | Longueur nominale (mm) | d 3 (mm) | Longueur totale forme A l 1 (mm) | Longueur totale forme B l 2 (mm) | Diamètre de bille (mm) | Taille de la clé SW (mm) | Charge max. (kN) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.29 € | 1 | Disponible | 4 jours | A-N | M 3 | 5 | - | 5 | - | 1.5 | 1.5 | 1.25 | 0.15 | |
8.41 € | 1 | Disponible | 4 jours | A-N | M 3 | 8 | - | 7.5 | - | 1.5 | 1.5 | 1.25 | 0.22 | |
8.45 € | 1 | Disponible | 4 jours | A-N | M 3 | 10 | - | 10 | - | 1.5 | 1.5 | 1.25 | 0.33 | |
7.36 € | 1 | Disponible | 4 jours | A-N | M 4 | 6 | - | 6 | - | 2.5 | 2 | 1.75 | 0.4 | |
7.24 € | 1 | Disponible | 4 jours | A-N | M 4 | 10 | - | 10 | - | 2.5 | 2 | 1.75 | 0.7 | |
7.44 € | 1 | Disponible | 4 jours | A-N | M 4 | 16 | - | 6 | - | 2.5 | 2 | 1.75 | 1.1 | |
6.59 € | 1 | Disponible | 4 jours | A-N | M 5 | 8 | - | 8 | - | 3 | 2.5 | 2.25 | 0.8 | |
6.59 € | 1 | Disponible | 4 jours | A-N | M 5 | 12 | - | 12 | - | 3 | 2.5 | 2.25 | 1.3 | |
6.72 € | 1 | Disponible | 4 jours | A-N | M 5 | 20 | - | 20 | - | 3 | 2.5 | 2.25 | 2.3 | |
7.16 € | 1 | Disponible | 4 jours | A-N | M 6 | 10 | - | 10.8 | - | 4 | 3 | 4.5 | 1.5 | |
7.24 € | 1 | Disponible | 4 jours | A-N | M 6 | 16 | - | 16.8 | - | 4 | 3 | 4.5 | 2.4 | |
7.44 € | 1 | Disponible | 4 jours | A-N | M 6 | 25 | - | 25.8 | - | 4 | 3 | 4.5 | 3.9 | |
7.94 € | 1 | Disponible | 4 jours | A-N | M 8 | 10 | - | 11.2 | - | 5.5 | 4 | 7.5 | 2.6 | |
8.03 € | 1 | Disponible | 4 jours | A-N | M 8 | 12 | - | 13.2 | - | 5.5 | 4 | 7.5 | 3.2 | |
8.13 € | 1 | Disponible | 4 jours | A-N | M 8 | 20 | - | 21.2 | - | 5.5 | 4 | 7.5 | 5.7 | |
8.25 € | 1 | Disponible | 4 jours | A-N | M 8 | 30 | - | 31.2 | - | 5.5 | 4 | 7.5 | 8.9 | |
9.06 € | 1 | Disponible | 4 jours | A-N | M 10 | 12 | - | 13.7 | - | 7 | 5 | 10 | 5 | |
9.27 € | 1 | Disponible | 4 jours | A-N | M 10 | 16 | - | 17.7 | - | 7 | 5 | 10 | 6.8 | |
9.68 € | 1 | Disponible | 4 jours | A-N | M 10 | 25 | - | 26.7 | - | 7 | 5 | 10 | 11.2 | |
9.84 € | 1 | Disponible | 4 jours | A-N | M 10 | 35 | - | 36.7 | - | 7 | 5 | 10 | 16.2 | |
11.15 € | 1 | Disponible | 4 jours | A-N | M 12 | 16 | - | 18 | - | 8.5 | 6 | 15 | 10 | |
11.45 € | 1 | Disponible | 4 jours | A-N | M 12 | 20 | - | 22 | - | 8.5 | 6 | 15 | 12.4 | |
12.07 € | 1 | Disponible | 4 jours | A-N | M 12 | 30 | - | 32 | - | 8.5 | 6 | 15 | 19.6 | |
12.81 € | 1 | Disponible | 4 jours | A-N | M 12 | 40 | - | 42 | - | 8.5 | 6 | 15 | 28.5 | |
20.56 € | 1 | Disponible | 4 jours | A-N | M 16 | 20 | - | 23.3 | - | 12 | 8 | 30 | 22 | |
21.44 € | 1 | Disponible | 4 jours | A-N | M 16 | 25 | - | 28.3 | - | 12 | 8 | 30 | 28 | |
22.22 € | 1 | Disponible | 4 jours | A-N | M 16 | 35 | - | 38.3 | - | 12 | 8 | 30 | 41 | |
25.22 € | 1 | Disponible | 4 jours | A-N | M 16 | 50 | - | 53.3 | - | 12 | 8 | 30 | 48 | |
11.37 € | 1 | Disponible | 4 jours | B-N | M 4 | 6 | 1.8 | - | 5.6 | 2.5 | 2 | 1.75 | 0.4 | |
11.41 € | 1 | Disponible | 4 jours | B-N | M 4 | 10 | 1.8 | - | 9.6 | 2.5 | 2 | 1.75 | 0.7 | |
11.64 € | 1 | Disponible | 4 jours | B-N | M 4 | 16 | 1.8 | - | 15.6 | 2.5 | 2 | 1.75 | 1.1 | |
12.27 € | 1 | Disponible | 4 jours | B-N | M 5 | 8 | 2.2 | - | 7.5 | 3 | 2.5 | 2.25 | 0.8 | |
12.45 € | 1 | Disponible | 4 jours | B-N | M 5 | 12 | 2.2 | - | 11.5 | 3 | 2.5 | 2.25 | 1.3 | |
12.81 € | 1 | Disponible | 4 jours | B-N | M 5 | 20 | 2.2 | - | 19.5 | 3 | 2.5 | 2.25 | 2.3 | |
13.61 € | 1 | Disponible | 4 jours | B-N | M 6 | 10 | 3 | - | 10 | 4 | 3 | 4.5 | 1.5 | |
13.85 € | 1 | Disponible | 4 jours | B-N | M 6 | 16 | 3 | - | 16 | 4 | 3 | 4.5 | 2.4 | |
14.15 € | 1 | Disponible | 4 jours | B-N | M 6 | 25 | 3 | - | 25 | 4 | 3 | 4.5 | 3.9 | |
16.05 € | 1 | Disponible | 4 jours | B-N | M 8 | 10 | 5 | - | 10 | 5.5 | 4 | 7.5 | 2.6 | |
16.23 € | 1 | Disponible | 4 jours | B-N | M 8 | 12 | 5 | - | 12 | 5.5 | 4 | 7.5 | 3.2 | |
16.27 € | 1 | Disponible | 4 jours | B-N | M 8 | 20 | 5 | - | 20 | 5.5 | 4 | 7.5 | 5.7 | |
16.27 € | 1 | Disponible | 4 jours | B-N | M 8 | 30 | 5 | - | 30 | 5.5 | 4 | 7.5 | 8.9 | |
18.35 € | 1 | Disponible | 4 jours | B-N | M 10 | 12 | 6 | - | 12 | 7 | 5 | 10 | 5 | |
18.52 € | 1 | Disponible | 4 jours | B-N | M 10 | 16 | 6 | - | 16 | 7 | 5 | 10 | 6.8 | |
18.68 € | 1 | Disponible | 4 jours | B-N | M 10 | 25 | 6 | - | 25 | 7 | 5 | 10 | 11.2 | |
18.99 € | 1 | Disponible | 4 jours | B-N | M 10 | 35 | 6 | - | 35 | 7 | 5 | 10 | 16.2 | |
22.88 € | 1 | Disponible | 4 jours | B-N | M 12 | 16 | 7 | - | 16 | 8.5 | 6 | 15 | 10 | |
23.02 € | 1 | Disponible | 4 jours | B-N | M 12 | 20 | 7 | - | 20 | 8.5 | 6 | 15 | 12.4 | |
24.11 € | 1 | Disponible | 4 jours | B-N | M 12 | 30 | 7 | - | 30 | 8.5 | 6 | 15 | 19.6 | |
24.57 € | 1 | Disponible | 4 jours | B-N | M 12 | 40 | 7 | - | 40 | 8.5 | 6 | 15 | 28.5 | |
40.43 € | 1 | Disponible | 4 jours | B-N | M 16 | 20 | 11 | - | 20 | 12 | 8 | 30 | 22 | |
40.59 € | 1 | Disponible | 4 jours | B-N | M 16 | 25 | 11 | - | 25 | 12 | 8 | 30 | 28 | |
41.51 € | 1 | Disponible | 4 jours | B-N | M 16 | 35 | 11 | - | 35 | 12 | 8 | 30 | 41 | |
42.32 € | 1 | Disponible | 4 jours | B-N | M 16 | 50 | 11 | - | 50 | 12 | 8 | 30 | 48 |
Loading...
Matériau | Acier inoxydable | Surface | Vide |
---|
Configurer
Propriétés de base
Forme
Taille de filetage d 1(mm)
Longueur nominale(mm)
d 3(mm)
Longueur totale forme A l 1(mm)
Longueur totale forme B l 2(mm)
Diamètre de bille(mm)
Taille de la clé SW(mm)
Charge max.(kN)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles