Sièges conique selon l'ancienne norme DIN 6319, Acier, phosphaté et huilé, type D

Sièges conique selon l'ancienne norme DIN 6319, Acier, phosphaté et huilé, type D
  • Remise sur volume
Matériau : Acier, tourné clair, trempé, Profondeur de Trempé min. 0,2 mm.
Les Rondelles sphériques selon l'ancienne norme DIN 6319 type C sont principalement utilisées avec des sièges conique DIN 6319 type D, pour les Raccords à visser à faces non parallèles. Les sièges conique DIN 6319 type G, avec un Diamètre extérieur et une Hauteur plus grands, doivent être utilisés pour les trous relativement grands ou les trous Fente .

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
65550500
65550600
65550800
65551000
65551200
65551400
65551600
65552000
65552400
65553000
65553600
65554000
65554800
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur d 2H13
(mm)
Diamètre extérieur d 4
(mm)
d 5
(mm)
Hauteur h 3
(mm)
h 4
(mm)
Pour Diamètre de Boulons
(mm)
Charge statique F
(kN)
Rondelle sphérique en option (réf.) Poids
(g)

0.74 €

1 Disponible 4 jours 6.010.59.252.13.1M 5665540500-

0.82 €

1 Disponible 4 jours 7.112112.84.269655406001.4

0.82 €

1 Disponible 4 jours 9.61714.53.55.6817655408003.8

1.07 €

1 Disponible 4 jours 122118.54.26.51026655410006.5

1.46 €

1 Disponible 4 jours 14.2242058.012386554120010.6

1.55 €

1 Disponible 4 jours 16.52824.85.68.514536554140018

1.61 €

1 Disponible 4 jours 1930266.29.616736554160018.7

1.73 €

1 Disponible 4 jours 23.236317.511.7201176554200032

2.55 €

1 Disponible 4 jours 2844379.515.2241686554240063

4.10 €

1 Disponible 4 jours 3556491219.23026965543000133

6.32 €

1 Disponible 4 jours 42.06860.001523.53639465543600236

8.51 €

1 Disponible 4 jours 49.07870.001829.04254265544000365

13.20 €

1 Disponible 4 jours 56.09282.002235.54871465544800641

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Traitement de surface (détaillé) Non fourni

Assistance technique