Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
65598505 |
65598506 |
65598508 |
65598510 |
65598512 |
65598514 |
65598516 |
65598520 |
65598524 |
65598530 |
65598536 |
65598540 |
65598548 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre intérieur d 2H13 (mm) | Diamètre extérieur d 4 (mm) | d 5 (mm) | Hauteur h 3 (mm) | h 4 (mm) | Pour Diamètre de Boulons (mm) | Rondelle sphérique en option (réf.) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 € | 1 | Disponible | 4 jours | 6.0 | 10.5 | 9.25 | 2.1 | 3.2 | M 5 | 65598405 | - | |
1.08 € | 1 | Disponible | 4 jours | 7.1 | 12 | 11 | 2.8 | 4.3 | M 6 | 65598406 | 1.4 | |
1.08 € | 1 | Disponible | 4 jours | 9.6 | 17 | 14.5 | 3.5 | 5.7 | M 8 | 65598408 | 3.8 | |
1.28 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | 21 | 18.5 | 4.2 | 6.6 | M 10 | 65598410 | 6.5 | |
1.71 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14.2 | 24 | 20 | 5 | 8.1 | M 12 | 65598412 | 10.6 | |
1.81 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16.5 | 28 | 24.8 | 5.6 | 8.6 | M 14 | 65598414 | 18 | |
1.89 € | 1 | Disponible | 4 jours | 19 | 30 | 26 | 6.2 | 9.7 | M 16 | 65598416 | 18.7 | |
2.09 € | 1 | Disponible | 4 jours | 23.2 | 36 | 31 | 7.5 | 11.8 | M 20 | 65598420 | 32 | |
3.11 € | 1 | Disponible | 4 jours | 28 | 44 | 37 | 9.5 | 15.3 | M 24 | 65598424 | 63 | |
5.10 € | 1 | Disponible | 4 jours | 35 | 56 | 49 | 12 | 19.3 | M 30 | 65598430 | 133 | |
7.87 € | 1 | Disponible | 4 jours | 42.0 | 68 | 60.00 | 15 | 23.6 | M 36 | 65598436 | 236 | |
10.65 € | 1 | Disponible | 4 jours | 49.0 | 78 | 70.00 | 18 | 29.1 | M 42 | 65598440 | 365 | |
16.50 € | 1 | Disponible | 4 jours | 56.0 | 92 | 82.00 | 22 | 35.6 | M 48 | 65598448 | 641 |
Loading...
Matériau | Acier | Traitement de surface (détaillé) | Revêtement PTFE |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre intérieur d 2 H13(mm)
Diamètre extérieur d 4(mm)
d 5(mm)
Hauteur h 3(mm)
h 4(mm)
Pour Diamètre de Boulons(mm)
Rondelle sphérique en option (réf.)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles