Combinaisons de Rondelle sphérique, standard

Combinaisons de Rondelle sphérique, standard
  • Remise sur volume
Matériau : Rondelle sphérique en Acier, tournée, trempé, Profondeur de Trempé min. 0,2 mm. Siège conique tempéré. Phosphaté et huilé.
La Rondelle sphérique et le siège conique sont reliés de manière indémontable. La Hauteur totale h est plus grand que des pièces selon l'ancienne norme DIN 6319. La plupart du temps, le Diamètre extérieur d 4 est également plus grand. Avantages : Facile à monter. Un Un produit requis.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
65540600K
65540800K
65541000K
65541200K
65541600K
65542000K
65542400K
65543000K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur (Rondelle sphérique) d 1+0,22
(mm)
Diamètre intérieur (siège conique) d 2+0,22
(mm)
Diamètre extérieur d 4-0,2
(mm)
Hauteur h
(mm)
Pour Diamètre de Boulons
(mm)
Charge statique F
(kN)
Poids
(g)

4.82 €

1 Disponible 4 jours 6.47.4137M 694

5.48 €

1 Disponible 4 jours 8.49.7178.5M 8179

6.26 €

1 Disponible 4 jours 10.512.02110.4M 102616

7.10 €

1 Disponible 4 jours 1314.22513.1M 123831

7.68 €

1 Disponible 4 jours 1719.73217M 167362

8.65 €

1 Disponible 4 jours 2124.64020.3M 20117122

9.98 €

1 Disponible 4 jours 2529.44824.8M 24168216

11.73 €

1 Disponible 4 jours 3136.96031.5M 30269427

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Rondelles sphériques Matériau Acier Traitement de surface (détaillé) Phosphaté

Assistance technique