Rondelles sphériques selon l'ancienne norme DIN 6319, Acier inoxydable 1.4401, type C

Rondelles sphériques selon l'ancienne norme DIN 6319, Acier inoxydable 1.4401, type C
  • Remise sur volume
Matériau : Acier inoxydable 1.4401 (AISI 316).
Les Rondelles sphériques selon l'ancienne norme DIN 6319 type C sont principalement utilisées avec des sièges conique DIN 6319 type D, pour les Raccords à visser à faces non parallèles. Les sièges conique DIN 6319 type G, avec un Diamètre extérieur et une Hauteur plus grands, doivent être utilisés pour les trous relativement grands ou les trous Fente .

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
65599455
65599456
65599458
65599460
65599462
65599464
65599466
65599470
65599474
65599480
65599486
65599492
65599498
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau : acier inoxydable Diamètre intérieur d 1H13
(mm)
Diamètre extérieur d 3
(mm)
h 1
(mm)
Hauteur h 2
(mm)
Hauteur totale, avec Rondelle sphérique h 4
(mm)
r 1
(mm)
Pour Diamètre de Boulons
(mm)
Charge statique F
(kN)
Siège conique en option Type D (Réf.) Siège conique en option Type G (Réf.) Poids
(g)

2.16 €

1 Disponible 4 jours EN 1.4301 Équiv.5.2510.50.42.03.17.5M 5565599555--

2.36 €

1 Disponible 4 jours EN 1.4401 Équiv.6.4120.72.34.296665599556655996560.9

2.36 €

1 Disponible 4 jours EN 1.4401 Équiv.8.4170.63.25.61281265599558655996582.5

2.96 €

1 Disponible 4 jours EN 1.4401 Équiv.10.5210.84.06.515101665599560655996604.7

3.93 €

1 Disponible 4 jours EN 1.4401 Équiv.13241.14.68.017122465599562655996627.1

4.10 €

1 Disponible 4 jours EN 1.4401 Équiv.15281.25.08.5221433655995646559966410.0

4.17 €

1 Disponible 4 jours EN 1.4401 Équiv.17301.35.39.6221645655995666559966612.3

4.62 €

1 Disponible 4 jours EN 1.4401 Équiv.21362.06.311.7272071655995706559967021.0

6.97 €

1 Disponible 4 jours EN 1.4401 Équiv.25442.48.215.23224105655995746559967442.0

11.81 €

1 Disponible 4 jours EN 1.4401 Équiv.31563.611.219.24130191655995806559968097.0

13.84 €

1 Disponible 4 jours EN 1.4401 Équiv.37684.614.023.5503626265599586-184.0

18.70 €

1 Disponible 4 jours EN 1.4401 Équiv.43786.517.029.0584236165599592-297.0

29.23 €

1 Disponible 4 jours EN 1.4401 Équiv.50928.021.035.5674847665599598-525.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Rondelles sphériques Matériau Acier inoxydable Traitement de surface (détaillé) Non fourni

Assistance technique