Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
65598405 |
65598406 |
65598408 |
65598410 |
65598412 |
65598414 |
65598416 |
65598420 |
65598424 |
65598430 |
65598436 |
65598440 |
65598448 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre intérieur d 1H13 (mm) | Diamètre extérieur d 3 (mm) | h 1 (mm) | Hauteur h 2 (mm) | h 4 (mm) | r 1 (mm) | Pour Diamètre de Boulons (mm) | Siège conique en option (réf.) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 € | 1 | Disponible | 4 jours | 5.25 | 10.5 | 0.4 | 2.0 | 3.2 | 7.5 | M 5 | 65598505 | - | |
1.08 € | 1 | Disponible | 4 jours | 6.4 | 12 | 0.7 | 2.3 | 4.3 | 9 | M 6 | 65598506 | 0.9 | |
1.08 € | 1 | Disponible | 4 jours | 8.4 | 17 | 0.6 | 3.2 | 5.7 | 12 | M 8 | 65598508 | 2.5 | |
1.28 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10.5 | 21 | 0.8 | 4.0 | 6.6 | 15 | M 10 | 65598510 | 4.7 | |
1.73 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | 24 | 1.1 | 4.6 | 8.1 | 17 | M 12 | 65598512 | 7.1 | |
1.84 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 28 | 1.2 | 5.0 | 8.6 | 22 | M 14 | 65598514 | 10.0 | |
1.78 € | 1 | Disponible | 4 jours | 17 | 30 | 1.3 | 5.3 | 9.7 | 22 | M 16 | 65598516 | 12.3 | |
1.97 € | 1 | Disponible | 4 jours | 21 | 36 | 2.0 | 6.3 | 11.8 | 27 | M 20 | 65598520 | 21.0 | |
2.93 € | 1 | Disponible | 4 jours | 25 | 44 | 2.4 | 8.2 | 15.3 | 32 | M 24 | 65598524 | 42.0 | |
5.05 € | 1 | Disponible | 4 jours | 31 | 56 | 3.6 | 11.2 | 19.3 | 41 | M 30 | 65598530 | 87.0 | |
7.70 € | 1 | Disponible | 4 jours | 37 | 68 | 4.6 | 14.0 | 23.6 | 50 | M 36 | 65598536 | 184.0 | |
10.67 € | 1 | Disponible | 4 jours | 43 | 78 | 6.5 | 17.0 | 29.1 | 58 | M 42 | 65598540 | 297.0 | |
16.44 € | 1 | Disponible | 4 jours | 50 | 92 | 8.0 | 21.0 | 35.6 | 67 | M 48 | 65598548 | 525.0 |
Loading...
Type | Rondelles sphériques | Matériau | Acier | Traitement de surface (détaillé) | Revêtement PTFE |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre intérieur d 1 H13(mm)
Diamètre extérieur d 3(mm)
h 1(mm)
Hauteur h 2(mm)
h 4(mm)
r 1(mm)
Pour Diamètre de Boulons(mm)
Siège conique en option (réf.)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles