Tampon en caoutchouc et métal MGI, Acier inoxydable

Tampon en caoutchouc et métal MGI, Acier inoxydable
  • Remise sur volume
Matériau : Élastomère : Caoutchouc naturel, Dureté 55° Shore A.
Pièces métalliques : Acier inoxydable 1.4301 (AISI 304).
Les deux côtés avec Filetage intérieur.
Composants standards pour montage élastique. La qualité du Caoutchouc utilisé possède des propriétés physiques parfaites.
Plage de température : -40°C jusqu'à +80°C.
Autres Tailles, duretés Shore ou types Élastomère sur demande.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
68941000
68941015
68941500
68942000
68942500
68942530
68943000
68943030
68943040
68944000
68944040
68945000
68945040
68945050
68947500
68947550
68950000
68950060
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur H
(mm)
Diamètre extérieur D
(mm)
Taille de filetage G
(mm)
Longueur du filetage I
(mm)
Taux de Ressort (moyen) pour charge de Pression CD
(N/mm)
Charge de Pression F perm.
(N)
Taux de Ressort (moyen) pour charge de cisaillement CS
(N/mm)
Charge de cisaillement F perm. (CS)
(N)
Poids
(g)

2.61 €

1 Disponible 4 jours 1010M 4439439152

2.92 €

1 Disponible 4 jours 1510M 4428434152

2.82 €

1 Disponible 4 jours 1515M 44629512355

3.25 €

1 Disponible 4 jours 2520M 66103170156017

3.98 €

1 Disponible 4 jours 2025M 6683170166024

4.31 €

1 Disponible 4 jours 3025M 6667280169530

5.41 €

1 Disponible 4 jours 2030M 882074003714035

6.51 €

1 Disponible 4 jours 3030M 881174002414044

7.28 €

1 Disponible 4 jours 4030M 88674001314050

7.45 €

1 Disponible 4 jours 3040M 882096504125078

8.44 €

1 Disponible 4 jours 4040M 881146502025093

10.60 €

1 Disponible 4 jours 3050M 1010352100068400126

11.66 €

1 Disponible 4 jours 4050M 1010247100051400145

12.99 €

1 Disponible 4 jours 5050M 1010118100037400169

25.73 €

1 Disponible 4 jours 4075M 12127202300110850366

29.30 €

1 Disponible 4 jours 5075M 1212498230089850425

54.34 €

1 Disponible 4 jours 40100M 1616183042002491600733

62.28 €

1 Disponible 4 jours 60100M 161677042001291600863

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Caoutchouc naturel / Acier inoxydable Surface Vide

Assistance technique