Tampon en caoutchouc et métal MGA avec Filetage intérieur et Boulons filetés avec filetage extérieur, Acier inoxydable

Tampon en caoutchouc et métal MGA avec Filetage intérieur et Boulons filetés avec filetage extérieur, Acier inoxydable
  • Remise sur volume
Matériau : Élastomère : Caoutchouc naturel, Dureté 55° Shore A.
Pièces métalliques : Acier inoxydable 1.4301 (AISI 304).
Un 1 côté avec Filetage intérieur, l'autre côté avec Filetage extérieur.
Composants standards pour montage élastique. La qualité du Caoutchouc utilisé possède des propriétés physiques parfaites.
Plage de température : -40°C jusqu'à +80°C.
Autres Tailles, duretés Shore ou types Élastomère sur demande.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
68958000
68958100
68958300
68959000
68959115
68959120
68959130
68959215
68959220
68959800
68960000
68960100
68960200
68960215
68960225
68960230
68960300
68960500
68960700
68960715
68960725
68960800
68960900
68961000
68961020
68961025
68961030
68961100
68961300
68961360
68961365
68961370
68961375
68961400
68961440
68961445
68961455
68961500
68961550
68961555
68961600
68961675
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur H
(mm)
Diamètre extérieur D
(mm)
Taille de filetage G
(mm)
Longueur du filetage extérieur I
(mm)
Longueur du filetage intérieur t
(mm)
Taux de Ressort (moyen) pour charge de Pression CD
(N/mm)
Charge de Pression F perm.
(N)
Taux de Ressort (moyen) pour charge de cisaillement CS
(N/mm)
Charge de cisaillement F perm. (CS)
(N)
Poids
(g)

3.36 €

1 Disponible 4 jours 88M 363283510101

3.36 €

1 Disponible 4 jours 1010M 4104484310152.7

4.51 €

1 Disponible 4 jours 1510M 410429435153.6

3.89 €

1 Disponible 4 jours 1515M 4104679515358.3

3.89 €

1 Disponible 4 jours 1515M 58565955355

3.89 €

1 Disponible 4 jours 2015M 4104439512356

3.89 €

1 Disponible 4 jours 3015M 415432959359

3.89 €

1 Disponible 4 jours 1520M 6186110170376014

3.89 €

1 Disponible 4 jours 2020M 618685170176016

6.75 €

1 Disponible 4 jours 2540M 82382656503525077

8.02 €

1 Disponible 4 jours 3040M 1028102346504825092.0

4.56 €

1 Disponible 4 jours 2520M 618661170116017

4.87 €

1 Disponible 4 jours 2025M 6186130280309528.0

4.56 €

1 Disponible 4 jours 1525M 6186165280459525

4.87 €

1 Disponible 4 jours 2525M 618689280279529

5.32 €

1 Disponible 4 jours 3025M 618671280199531.0

6.16 €

1 Disponible 4 jours 3030M 82081134002814047

6.35 €

1 Disponible 4 jours 4030M 82081064001314060.0

5.83 €

1 Disponible 4 jours 2030M 82082354004214041.0

5.32 €

1 Disponible 4 jours 1530M 82082704006814038

5.83 €

1 Disponible 4 jours 2530M 82081804003714045

8.02 €

1 Disponible 4 jours 3040M 82382346504925091.0

9.17 €

1 Disponible 4 jours 4040M 823814765023250103.0

11.66 €

1 Disponible 4 jours 4050M 102810273100058400168.0

11.38 €

1 Disponible 4 jours 2050M 102810450100095400112

11.38 €

1 Disponible 4 jours 2550M 102810425100082400125.0

10.62 €

1 Disponible 4 jours 3050M 102810395100073400135.0

12.20 €

1 Disponible 4 jours 4550M 103310250100050400174.0

12.99 €

1 Disponible 4 jours 5050M 102810210100037400183

19.75 €

1 Disponible 4 jours 4060M 102810390150063550224.0

19.75 €

1 Disponible 4 jours 4060M 123312390150060550243.0

25.19 €

1 Disponible 4 jours 4570M 102810450180072700348.0

21.63 €

1 Disponible 4 jours 2575M 1237129802300270850299.0

28.51 €

1 Disponible 4 jours 5075M 1237125302300101850467.0

25.06 €

1 Disponible 4 jours 4075M 1237127352300118850384.0

27.19 €

1 Disponible 4 jours 4575M 1237126902300105850417.0

30.48 €

1 Disponible 4 jours 5575M 123712500230090850469.0

54.34 €

1 Disponible 4 jours 40100M 164216216042002831600716.0

58.32 €

1 Disponible 4 jours 50100M 16421695042002201600808.0

59.64 €

1 Disponible 4 jours 55100M 16421687042001701600841.0

60.98 €

1 Disponible 4 jours 60100M 16421684342001421600866.0

71.56 €

1 Disponible 4 jours 75100M 164216750420011016001026.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Caoutchouc naturel / Acier inoxydable Surface Vide

Assistance technique