Ajusteurs de nivellement de précision - Niveleurs de précision avec Écrou de blocage MN 686.2, standard

Ajusteurs de nivellement de précision - Niveleurs de précision avec Écrou de blocage MN 686.2, standard
  • Remise sur volume
Matériau :
Version standard : 42CrMo4V, Nr. 1.7225, zingué et passivé bleu.
· Pour Surfaces parallèles.
· Hauteur totale plus grande avec plus de course de réglage.
· Avec Écrou de blocage.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
68620500
68621000
68621500
68622000
68622500
68623000
68623500
68624000
68624500
68625000
68625500
68626000
68626500
68627000
68627500
68628000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M
(mm)
Type Vis en option Hauteur (vissée) h
(mm)
Hauteur max. h 1
(mm)
Plage réglable Δh
(mm)
Diamètre extérieur D m
(mm)
Diamètre intérieur d D
(mm)
Charge max. (précharge incluse) F tot.
(kN)
Charge (hors précharge) F add.
(kN)
Poids
(g)

39.96 €

1 Disponible 4 jours M 15 x 1,0MN 686.2 15-6.6M 6334310256.640.030.777

43.47 €

1 Disponible 4 jours M 20 x 1,0MN 686.2 20-6.6M 6415514326.665.055.7174

43.47 €

1 Disponible 4 jours M 20 x 1,0MN 686.2 20-9.0M 841551432965.048.0167

43.54 €

1 Disponible 4 jours M 20 x 1,0MN 686.2 20-11.0M 10415514321165.037.9180

48.52 €

1 Disponible 4 jours M 30 x 1,5MN 686.2 30-11.0M 104967184511120.092.9407

48.45 €

1 Disponible 4 jours M 30 x 1,5MN 686,2 30-13,5M 124967184513.5120.080.4392

48.45 €

1 Disponible 4 jours M 30 x 1,5MN 686,2 30-17,5M 164967184517.5120.045.5356

57.06 €

1 Disponible 4 jours M 40 x 1,5MN 686,2 40-17,5M 166386235817.5210.0136847

57.02 €

1 Disponible 4 jours M 40 x 1,5MN 686.2 40-22.0M 206386235822210.090.0792

57.08 €

1 Disponible 4 jours M 40 x 1,5MN 686,2 40-26,0M 246386235826210.037.0718

111.02 €

1 Disponible 4 jours M 50 x 1,5MN 686,2 50-22,0M 2077106297022330.0210.01561

111.04 €

1 Disponible 4 jours M 50 x 1,5MN 686,2 50-26,0M 2477106297026330.0157.01478

110.98 €

1 Disponible 4 jours M 50 x 1,5MN 686,2 50-33,0M 3077106297033330.053.01313

148.42 €

1 Disponible 4 jours M 60 x 2,0MN 686,2 60-26,0M 2487126398026495.0322.02216

148.45 €

1 Disponible 4 jours M 60 x 2,0MN 686,2 60-33,0M 3087126398033495.0218.02016

148.41 €

1 Disponible 4 jours M 60 x 2,0MN 686,2 60-39,0M 3687126398039495.0101.01820

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Acier (42CrMo4V) Traitement de surface du corps principal Zingué (bleu)

Assistance technique