Ajusteurs de précision - Niveleurs de précision MN 686.1, Acier inoxydable

Ajusteurs de précision - Niveleurs de précision MN 686.1, Acier inoxydable
  • Remise sur volume
Matériau :
Version inoxydable : Acier inoxydable 1.4301 (AISI 304).
· Pour Surfaces parallèles.
· Hauteur totale plus grande avec plus de course de réglage.
· Sans Écrou de blocage.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
68699105
68699110
68699115
68699120
68699125
68699130
68699135
68699140
68699145
68699150
68699155
68699160
68699165
68699170
68699175
68699180
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M
(mm)
Type Vis en option Hauteur (vissée) h
(mm)
Hauteur max. h 1
(mm)
Plage réglable Δh
(mm)
Diamètre extérieur D m
(mm)
Diamètre intérieur d D
(mm)
Charge max. (précharge incluse) F tot.
(kN)
Charge (hors précharge) F add.
(kN)
Poids
(g)

51.77 €

1 Disponible 4 jours M 15 x 1,0MN 686.1 15-6.6M 6284315256.627.1020.3066

57.90 €

1 Disponible 4 jours M 20 x 1,0MN 686.1 20-6.6M 6355520326.643.4036.56155

57.90 €

1 Disponible 4 jours M 20 x 1,0MN 686.1 20-9.0M 835552032943.4030.90148

57.90 €

1 Disponible 4 jours M 20 x 1,0MN 686.1 20-11.0M 10355520321143.4023.41138

68.27 €

1 Disponible 4 jours M 30 x 1,5MN 686.1 30-11.0M 10426725451184.0064.01367

68.27 €

1 Disponible 4 jours M 30 x 1,5MN 686.1 30-13.0M 124267254513.584.0054.82348

68.27 €

1 Disponible 4 jours M 30 x 1,5MN 686.1 30-17.0M 164267254517.584.0028.90319

76.90 €

1 Disponible 4 jours M 40 x 1,5MN 686.1 40-17.0M 165486325817.5148.0092.9764

76.90 €

1 Disponible 4 jours M 40 x 1,5MN 686.1 40-22.0M 205486325822148.0059.10704

76.90 €

1 Disponible 4 jours M 40 x 1,5MN 686.1 40-26.0M 245486325826148.0020.30647

126.39 €

1 Disponible 4 jours M 50 x 1,5MN 686.1 50-22.0M 2066106407022225.001361418

126.39 €

1 Disponible 4 jours M 50 x 1,5MN 686.1 50-26.0M 2466106407026225.0097.001340

135.99 €

1 Disponible 4 jours M 50 x 1,5MN 686.1 50-33.0M 3066106407033225.0020.601175

183.26 €

1 Disponible 4 jours M 60 x 2,0MN 686.1 60-26.0M 2476126508026323.00195.002046

183.26 €

1 Disponible 4 jours M 60 x 2,0MN 686.1 60-33.0M 3076126508033323.00118.001858

183.26 €

1 Disponible 4 jours M 60 x 2,0MN 686.1 60-39.0M 3676126508039323.0038.001640

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Acier inoxydable (1.4301) Traitement de surface du corps principal Non fourni

Assistance technique