Supports de machine, à sécurité intégrée, avec Bride ovale

Supports de machine, à sécurité intégrée, avec Bride ovale
  • Remise sur volume
Matériau :
Élastomère : Caoutchouc naturel 62° +/-5° Shore A.
Pièces métalliques : Acier, qualité 5.6, zingué.
Les supports de machine Failsafe peuvent être utilisés universellement comme supports élastiques pour tous les types de machines. Surtout si des Forces de traction sont attendues, ces supports de sécurité constituent le choix parfait comme élément d'amortissement.
Plage de température : -40°C jusqu'à +80°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
68594000
68594500
68595000
68595200
68595500
68596000
68596500
68597000
68597500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(mm)
D2
(mm)
d
(mm)
Taille de filetage G
(mm)
Hauteur H
(mm)
Longueur L
(mm)
L2
(mm)
m
(mm)
s
(mm)
Taux de Ressort (moyen) pour charge de Pression CD
(N/mm)
Charge de Pression F perm.
(N)
Plage de Ressort +/-20 % à F perm.
(mm)
Poids
(kg)

16.70 €

1 Disponible 4 jours 48386.2M 8238150681.5125012501.00.10

18.16 €

1 Disponible 4 jours 60468,3 x 16M 10311066075 - 903250037501.50.23

20.98 €

1 Disponible 4 jours 77599M 1030128771102250050002.00.52

26.28 €

1 Disponible 4 jours 826411M 1035128821103350070002.00.41

26.28 €

1 Disponible 4 jours 9273.510.5M 1245138951103330082502.50.62

28.43 €

1 Disponible 4 jours 1068114 x 18M 1238172108138 - 14634100102502.50.66

32.40 €

1 Disponible 4 jours 1088316.5M 16501901121605320096003.01.26

34.74 €

1 Disponible 4 jours 1219213.5M 164218812215833400102003.00.98

41.12 €

1 Disponible 4 jours 14412014 x 18M 164821614418643600136503.81.62

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type de montage Matériau Caoutchouc naturel / Acier Surface Vide

Assistance technique