Référence fabricant: 68598001
Marque: MAEDLER
Prix: 21.34 €
Délai de livraison: 4 jours
Diamètre extérieur D: 101 mm
D2: 60 mm
d: 9 mm
Taille de filetage G: M 12 mm
Hauteur H: 40 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
68598001
Référence pièce
|
---|
68598001 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur D (mm) | D2 (mm) | d (mm) | Taille de filetage G (mm) | Hauteur H (mm) | Longueur L (mm) | m (mm) | s (mm) | Taux de Ressort (moyen) pour charge de Pression CD (N/mm) | Charge de Pression F perm. (N) | Plage de Ressort +/-20 % à F perm. (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.34 € | 1 | Disponible | 4 jours | 101 | 60 | 9 | M 12 | 40 | 108 | 88 | 3 | 2000 | 5000 | 2.5 | 0.67 |
Loading...
Type | Type de montage | Matériau | Caoutchouc naturel / Acier | Surface | Étamé |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Supports de machine, non sécurisés, avec Bride carrée, le numéro d'article est le suivant: 68598001.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 68598001.
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur D(mm)
D2(mm)
d(mm)
Taille de filetage G(mm)
Hauteur H(mm)
Longueur L(mm)
m(mm)
s(mm)
Taux de Ressort (moyen) pour charge de Pression CD(N/mm)
Charge de Pression F perm.(N)
Plage de Ressort +/-20 % à F perm.(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
68598501 |
68599001 |
68599501 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre extérieur D (mm) | D2 (mm) | d (mm) | Taille de filetage G (mm) | Hauteur H (mm) | Longueur L (mm) | m (mm) | s (mm) | Taux de Ressort (moyen) pour charge de Pression CD (N/mm) | Charge de Pression F perm. (N) | Plage de Ressort +/-20 % à F perm. (mm) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.56 € | 1 | Disponible | 4 jours | 150 | 110 | 12.5 | M 16 | 51.5 | 168 | 132 | 4 | 5200 | 13000 | 2.5 | 2.04 | |
63.99 € | 1 | Disponible | 4 jours | 177 | 125 | 13 | M 20 | 63 | 184 | 150 | 4.5 | 4800 | 16800 | 3.5 | 3.10 | |
91.40 € | 1 | Disponible | 4 jours | 192 | 150 | 13 | M 20 | 70 | 200 | 165 | 6 | 5200 | 18200 | 3.5 | 4.45 |