Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
65654502 |
65654503 |
65654504 |
65654505 |
65654506 |
65654632 |
65654633 |
65654634 |
65654635 |
65654636 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de la roulette (mm) | Épaisseur de la paroi du tuyau (mm) | Longueur de roulette RL (mm) | Longueur de Raccord EL (mm) | Longueur de l'essieu AL (mm) | Taille de filetage extérieur (mm) | Capacité de charge (kg) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.96 € | 1 | Disponible | 4 jours | 50 | 2.8 | 200 | 217 | 247 | M 10 | 100 | 0.39 | |
61.95 € | 1 | Disponible | 4 jours | 50 | 2.8 | 300 | 317 | 347 | M 10 | 50 | 0.49 | |
67.22 € | 1 | Disponible | 4 jours | 50 | 2.8 | 400 | 417 | 447 | M 10 | 30 | 0.60 | |
72.50 € | 1 | Disponible | 4 jours | 50 | 2.8 | 500 | 517 | 547 | M 10 | 20 | 0.75 | |
77.77 € | 1 | Disponible | 4 jours | 50 | 2.8 | 600 | 617 | 647 | M 10 | 10 | 0.87 | |
47.82 € | 1 | Disponible | 4 jours | 63 | 3.0 | 200 | 219 | 249 | M 12 | 140 | 0.77 | |
52.69 € | 1 | Disponible | 4 jours | 63 | 3.0 | 300 | 319 | 349 | M 12 | 80 | 0.88 | |
57.59 € | 1 | Disponible | 4 jours | 63 | 3.0 | 400 | 419 | 449 | M 12 | 50 | 0.98 | |
62.46 € | 1 | Disponible | 4 jours | 63 | 3.0 | 500 | 519 | 549 | M 12 | 30 | 1.08 | |
67.32 € | 1 | Disponible | 4 jours | 63 | 3.0 | 600 | 619 | 649 | M 12 | 20 | 1.49 |
Loading...
Roller Type | Rouleaux en plastique | Matériau | Plastique / Acier | Surface | Vide |
---|---|---|---|---|---|
Type | K3 |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de la roulette(mm)
Épaisseur de la paroi du tuyau(mm)
Longueur de roulette RL(mm)
Longueur de Raccord EL(mm)
Longueur de l'essieu AL(mm)
Taille de filetage extérieur(mm)
Capacité de charge(kg)
Propriétés optionnelles