Supports à Rouleau

Supports à Rouleau
  • Remise sur volume
Matériau : Acier, laqué noir.
Supports de Matériau pliables avec construction de 2 Pied pour l'alimentation de Matériau à partir de feuilles ou de Tiges.
Type S1:
Supports à Rouleau universel avec roulette et Bar à Boule pivotante. Réglage en Hauteur variable en continu. Bar à Boule avec 8 Billes.
Type S2:
Supports à Rouleau avec Rouleaux à billes en V, ø 25 mm. Pour poteaux avec profil ø de 2 cm à 40 cm.

* Charge par Unité de Surface sur toute la Largeur du Soutien . Type S2: Si seulement 2 unités de transfert à Boule sont chargées, la Capacité de charge est réduite de moitié.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
77790201
77790202
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Galets à billes (Qté) Diamètre du Roue
(mm)
Largeur du rouleau
(mm)
Hauteur minimale
(mm)
Hauteur max.
(mm)
Capacité de charge
(kg)
Poids
(kg)

194.33 €

1 Disponible 4 jours S18603507581197200*11.4

256.43 €

1 Disponible 4 jours S24--7151060100*10.1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Surface Laqué noir

Assistance technique