Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
77790301 |
77790302 |
77790303 |
77790304 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Diamètre du cercle de perçage des trous de montage D (mm) | Hauteur totale H (mm) | Largeur du trou long d (mm) | Longueur de la Surface de montage P (mm) | Largeur de la Surface de montage P 1 (mm) | Distance entre les trous entre les trous longs (P) M (mm) | Distance entre les trous entre les trous longs (P 1 max.) M 1 (mm) | Distance entre les trous entre les trous longs (P 1 min.) N (mm) | Taille de filetage G (mm) | Capacité de charge (kg) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.81 € | 1 | Disponible | 4 jours | A | 60 | 12 | 6,5* | 57 | 57 | 43 | 43 | - | - | 50 | 0.1 | |
5.20 € | 1 | Disponible | 4 jours | A | 87.5 | 17 | 6,5* | 95 | 70 | 75 | 45 | - | - | 280 | 0.3 | |
13.93 € | 1 | Disponible | 4 jours | B | 28 | 19 | 9 | 105 | 85 | 80 | 60 | 53 | M 10 | 500 | 0.5 | |
26.24 € | 1 | Disponible | 4 jours | B | 43 | 29 | 11 | 138 | 109 | 105 | 80 | 75 | M 12 | 600 | 1.2 |
Loading...
Matériau | Acier | Surface | Étamé |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type
Diamètre du cercle de perçage des trous de montage D(mm)
Hauteur totale H(mm)
Largeur du trou long d(mm)
Longueur de la Surface de montage P(mm)
Largeur de la Surface de montage P 1(mm)
Distance entre les trous entre les trous longs (P) M(mm)
Distance entre les trous entre les trous longs (P 1 max.) M 1(mm)
Distance entre les trous entre les trous longs (P 1 min.) N(mm)
Taille de filetage G(mm)
Capacité de charge(kg)
Propriétés optionnelles