Poignées universelles GT-A en silicone ou Caoutchouc NBR, avec Boulons filetés avec filetage extérieur

Poignées universelles GT-A en silicone ou Caoutchouc NBR, avec Boulons filetés avec filetage extérieur
  • Remise sur volume
Finition du matériau S : Élastomère de silicone, noir, dureté 70° +/-5° Shore A. Partie métallique en Acier inoxydable 1.4301 (AISI 304).
Finition du matériau N : Élastomère NBR, noir, dureté 75° +/-5° Shore A. Partie métallique en Acier inoxydable 1.4301 (AISI 304).
Poignée polyvalente, avec Boulons filetés avec filetage extérieur . Forme longue avec extrémité en grosse boule, facile et sûre à Poignée, également avec des gants épais. Au choix entre du silicone pour les machines alimentaires / le secteur ménager ou du NBR (résistant à l'huile) pour une utilisation générale dans la construction mécanique.
Plage de température type S : -55°C à +225°C.
Plage de température type N : -10°C à +100°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
66240204
66240205
66240206
66240208
66240210
66240304
66240305
66240306
66240308
66240310
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Diamètre du Poignée d 1
(mm)
Taille de filetage intérieur d 3
(mm)
d 4
(mm)
d 5
(mm)
Longueur du Poignée l 1
(mm)
l 2
(mm)
l 3
(mm)
Poids
(g)

5.90 €

1 Disponible 4 jours [Autres] Silicone / Acier inoxydable25M 41018496.54039

6.87 €

1 Disponible 4 jours [Autres] Silicone / Acier inoxydable29M 510215784546

7.38 €

1 Disponible 4 jours [Autres] Silicone / Acier inoxydable33M 610246595059

8.07 €

1 Disponible 4 jours [Autres] Silicone / Acier inoxydable38M 8132773.51258.5106

11.38 €

1 Disponible 4 jours [Autres] Silicone / Acier inoxydable42M 101630821565175

5.25 €

1 Disponible 4 jours [Autres] NBR / acier inoxydable25M 41018496.54039

5.67 €

1 Disponible 4 jours [Autres] NBR / acier inoxydable29M 510215784546

6.64 €

1 Disponible 4 jours [Autres] NBR / acier inoxydable33M 610246595059

7.07 €

1 Disponible 4 jours [Autres] NBR / acier inoxydable38M 8132773.51258.5106

9.23 €

1 Disponible 4 jours [Autres] NBR / acier inoxydable42M 101630821565175

Loading...

  1. 1

Informations de base

Traitement de surface du corps principal Non fourni

Assistance technique