Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
63399105 |
63399106 |
63399108 |
63399110 |
63399112 |
63399114 |
63399116 |
63399118 |
63399120 |
63399122 |
63399125 |
63399130 |
63399135 |
63399140 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Angle d'inclinaison α admissible (deg) | Diamètre intérieur d H7 (mm) | Largeur totale B +0/-0,12 (mm) | Largeur de la coque de Roulements C +0/-0,24 (mm) | Diamètre extérieur D A+0/-0,012 (mm) | d 1 (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.82 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | 5 | 8 | 6.00 | 16 | 7.7 | 8 | |
27.62 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | 6 | 9 | 6.75 | 18 | 8.9 | 12 | |
32.14 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | 8 | 12 | 9.00 | 22 | 10.4 | 23 | |
38.87 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | 10 | 14 | 10.50 | 26 | 12.9 | 38 | |
49.46 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | 12 | 16 | 12.00 | 30 | 15.4 | 58 | |
66.33 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | 14 | 19 | 13.50 | 34 | 16.8 | 83 | |
71.20 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 16 | 21 | 15.00 | 38 | 19.3 | 115 | |
92.91 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 18 | 23 | 16.50 | 42 | 21.8 | 150 | |
94.69 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | 20 | 25 | 18.00 | 46 | 24.3 | 200 | |
125.60 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 22 | 28 | 20.00 | 50 | 25.8 | 270 | |
106.12 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 25 | 31 | 22.00 | 56 | 29.6 | 375 | |
150.92 € | 1 | Disponible | 4 jours | 17 | 30 | 37 | 25.00 | 66 | 34.8 | 540 | |
211.23 € | 1 | Disponible | 4 jours | 19 | 35 | 43 | 28.00 | 78 | 37.7 | 850 | |
372.40 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | 40 | 49 | 35.00 | 87 | 44.2 | 1400 |
Loading...
Type | Roulement sphérique | Matériau | Acier inoxydable | Surface | Polie |
---|
Configurer
Propriétés de base
Angle d'inclinaison α admissible(deg)
Diamètre intérieur d H7(mm)
Largeur totale B +0/-0,12(mm)
Largeur de la coque de Roulements C +0/-0,24(mm)
Diamètre extérieur D A +0/-0,012(mm)
d 1(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles