Palier à rotule série K, Acier inoxydable, sans entretien

Palier à rotule série K, Acier inoxydable, sans entretien
  • Remise sur volume
Matériau inoxydable : Bague intérieure en Acier inoxydable 1.4034 (AISI 440 C), trempé, rectifié et Polie. Coquille de Roulements en inoxydable 1.4571 (AISI 316 Ti), avec revêtement en PTFE.
· DIN ISO 12240-1 (DIN 648), série K (forme large).
· Sans entretien.
· Convient aux charges dynamiques élevées.
· Sans Anneau extérieure supplémentaire.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
63399305
63399306
63399308
63399310
63399312
63399314
63399316
63399318
63399320
63399322
63399325
63399330
63399335
63399340
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Angle d'inclinaison α admissible
(deg)
Diamètre intérieur d H7
(mm)
Largeur totale B +0/-0,12
(mm)
Largeur de la coque de Roulements C +0/-0,24
(mm)
Diamètre extérieur D +0/-0,012
(mm)
d 1
(mm)
Poids
(g)

23.22 €

1 Disponible 4 jours 13586.00137.76

25.61 €

1 Disponible 4 jours 13696.75168.99

28.57 €

1 Disponible 4 jours 148129.001910.417

32.55 €

1 Disponible 4 jours 13101410.502212.926

41.43 €

1 Disponible 4 jours 13121612.002615.441

53.26 €

1 Disponible 4 jours 16141913.502816.852

60.75 €

1 Disponible 4 jours 15162115.003219.375

72.98 €

1 Disponible 4 jours 15182316.503521.897

79.29 €

1 Disponible 4 jours 14202518.004024.3142

84.82 €

1 Disponible 4 jours 15222820.004225.8169

88.76 €

1 Disponible 4 jours 15253122.004729.6230

125.31 €

1 Disponible 4 jours 17303725.005534.8369

187.77 €

1 Disponible 4 jours 19354328.006237.7505

299.32 €

1 Disponible 4 jours 16404935.007244.2832

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Roulement sphérique Matériau Acier inoxydable Surface Polie

Assistance technique