Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
63399706 |
63399708 |
63399710 |
63399712 |
63399715 |
63399716 |
63399717 |
63399720 |
63399725 |
63399730 |
63399735 |
63399740 |
63399750 |
63399760 |
63399770 |
63399780 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Angle d'inclinaison α admissible (deg) | Matériau | Diamètre intérieur d (mm) | Largeur totale B (mm) | Largeur de la coque de Roulements C (mm) | Diamètre extérieur D (mm) | d 1 (mm) | Diamètre extérieur de la Bague intérieure d K (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.29 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | Acier inoxydable (1.4125) | 6 | 6 | 4 | 14 | 8 | 10 | 4 | |
29.94 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | Acier inoxydable (1.4125) | 8 | 8 | 5 | 16 | 10.2 | 13 | 7 | |
36.30 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | Acier inoxydable (1.4125) | 10 | 9 | 6 | 19 | 13.2 | 16 | 11 | |
45.12 € | 1 | Disponible | 4 jours | 11 | Acier inoxydable (1.4125) | 12 | 10 | 7 | 22 | 14.9 | 18 | 17 | |
54.85 € | 1 | Disponible | 4 jours | 8 | Acier inoxydable (1.4125) | 15 | 12 | 9 | 26 | 18.4 | 22 | 26 | |
66.72 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | Acier inoxydable (1.4125) | 16 | 14 | 10 | 30 | 20.7 | 25 | 40 | |
66.72 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | Acier inoxydable (1.4125) | 17 | 14 | 10 | 30 | 20.7 | 25 | 40 | |
79.65 € | 1 | Disponible | 4 jours | 9 | Acier inoxydable (1.4125) | 20 | 16 | 12 | 35 | 24.1 | 29 | 64 | |
98.21 € | 1 | Disponible | 4 jours | 7 | Acier inoxydable (1.4125) | 25 | 20 | 16 | 42 | 29.3 | 35.5 | 115 | |
116.24 € | 1 | Disponible | 4 jours | 6 | Acier inoxydable (1.4125) | 30 | 22 | 18 | 47 | 34.2 | 40.7 | 149 | |
123.89 € | 1 | Disponible | 4 jours | 6 | Acier inoxydable (1.4125) | 35 | 25 | 20 | 55 | 39.7 | 47 | 228 | |
143.29 € | 1 | Disponible | 4 jours | 7 | Acier inoxydable (1.4125) | 40 | 28 | 22 | 62 | 45 | 53 | 318 | |
205.04 € | 1 | Disponible | 4 jours | 6 | Acier inoxydable (1.4112) | 50 | 35 | 28 | 75 | 55.9 | 66 | 532 | |
310.66 € | 1 | Disponible | 4 jours | 6 | Acier inoxydable (1.4112) | 60 | 44 | 36 | 90 | 66.8 | 80 | 1030 | |
494.06 € | 1 | Disponible | 4 jours | 6 | Acier inoxydable (1.4112) | 70 | 49 | 40 | 105 | 77.8 | 92 | 1570 | |
754.43 € | 1 | Disponible | 4 jours | 6 | Acier inoxydable (1.4112) | 80 | 55 | 45 | 120 | 89.4 | 105 | 2320 |
Loading...
Type | Roulement sphérique | Surface | Vide |
---|
Configurer
Propriétés de base
Angle d'inclinaison α admissible(deg)
Matériau
Diamètre intérieur d(mm)
Largeur totale B(mm)
Largeur de la coque de Roulements C(mm)
Diamètre extérieur D(mm)
d 1(mm)
Diamètre extérieur de la Bague intérieure d K(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles