Embouts de Tige robustes GT-R DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Série K, sans entretien, Acier inoxydable, Filetage intérieur

Embouts de Tige robustes GT-R DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Série K, sans entretien, Acier inoxydable, Filetage intérieur
  • Remise sur volume
Matériau Boîtiers : Acier inoxydable 1.4057, AISI 431 (pièce forgée, Taille 40 usinée). Surface teintée clair .
Matériau Anneau extérieure : Acier inoxydable 1.4571 (AISI 316 Ti) avec revêtement PTFE.
Matériau Bague intérieure : Acier inoxydable 1.4034 (AISI 440 C), trempé, tous côtés rectifiés, Surface de Roulements Polie.
IR = Filetage intérieur à droite. IL = Filetage interne à gauche

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
63299605
63299606
63299608
63299610
63299612
63299614
63299616
63299618
63299620
63299622
63299625
63299630
63299635
63299640
63299705
63299706
63299708
63299710
63299712
63299714
63299716
63299718
63299720
63299722
63299725
63299730
63299735
63299740
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Angle d'inclinaison α admissible
(deg)
Type de filetage Alésage d H7
(mm)
B -0,1
(mm)
C1
(mm)
d 1
(mm)
Diamètre extérieur d 2
(mm)
d 3
(mm)
d 4
(mm)
Distance centrale à la Surface de montage h 1
(mm)
l 3 +0/-1,0
(mm)
Taille de filetage G
(mm)
Pas de filetage
(mm)
W
(mm)
Poids
(g)

31.78 €

1 Disponible 4 jours 13Droite5867.7189112710M 50.80918

31.74 €

1 Disponible 4 jours 13Droite696.758.92010133012M 611127

35.59 €

1 Disponible 4 jours 14Droite812910.42412.5163616M 81.251446

43.12 €

1 Disponible 4 jours 13Droite101410.512.92915194320M 101.51776

54.39 €

1 Disponible 4 jours 13Droite12161215.43217.5225022M 121.7519115

70.34 €

1 Disponible 4 jours 16Droite141913.516.83620255725M 14222170

86.27 €

1 Disponible 4 jours 15Droite16211519.34222276428M 1622230

100.16 €

1 Disponible 4 jours 15Droite182316.521.84625317132M 18 x 1,51.527320

114.03 €

1 Disponible 4 jours 14Droite20251824.35027.5347733M 20 x 1,51.532415

132.79 €

1 Disponible 4 jours 15Droite22282025.85430378437M 22 x 1,51.532540

151.50 €

1 Disponible 4 jours 15Droite25312229.66033.5429442M 24 x 2236750

198.81 €

1 Disponible 4 jours 17Droite30372534.870405011051M 30 x 22411130

239.41 €

1 Disponible 4 jours 19Droite354328.0037.780465812556M 36 x 22501600

431.93 €

1 Disponible 4 jours 16Droite404935.0044.290576914260M 42 x 22602770

31.78 €

1 Disponible 4 jours 13Gauche5867.7189112710M 50.80918

31.74 €

1 Disponible 4 jours 13Gauche696.758.92010133012M 611127

35.59 €

1 Disponible 4 jours 14Gauche812910.42412.5163616M 81.251446

43.12 €

1 Disponible 4 jours 13Gauche101410.512.92915194320M 101.51776

54.39 €

1 Disponible 4 jours 13Gauche12161215.43217.5225022M 121.7519115

70.34 €

1 Disponible 4 jours 16Gauche141913.516.83620255725M 14222170

86.27 €

1 Disponible 4 jours 15Gauche16211519.34222276428M 16222230

100.16 €

1 Disponible 4 jours 15Gauche182316.521.84625317132M 18 x 1,51.527320

114.03 €

1 Disponible 4 jours 14Gauche20251824.35027.5347733M 20 x 1,51.532415

132.77 €

1 Disponible 4 jours 15Gauche22282225.85430378437M 22 x 1,51.532540

151.50 €

1 Disponible 4 jours 15Gauche25312229.66033.5429442M 24 x 2236750

198.81 €

1 Disponible 4 jours 17Gauche30372534.870405011051M 30 x 22411130

239.41 €

1 Disponible 4 jours 19Gauche354328.0037.780465812556M 36 x 22501600

431.93 €

1 Disponible 4 jours 16Gauche404935.0044.290576914260M 42 x 22602770

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable Surface Vide

Assistance technique