Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
63299406 |
63299408 |
63299410 |
63299412 |
63299416 |
63299420 |
63299456 |
63299458 |
63299460 |
63299462 |
63299466 |
63299470 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Angle d'inclinaison α admissible (deg) | Type de filetage | Alésage d H7 (mm) | B -0,1 (mm) | C1 (mm) | Diamètre extérieur d 2 (mm) | d 3 (mm) | d 4 (mm) | Distance centrale à la Surface de montage h 1 (mm) | l 3 (mm) | Taille de filetage G (mm) | Pas de filetage (mm) | Capacité de charge dyn. C (kN) | Charge statique nominale C o (kN) | Facteur de calcul Y | Facteur de calcul Y o | Vitesse max. n max. (min -1) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.82 € | 1 | Disponible | 4 jours | 8 | Droite | 6 | 9 | 6.75 | 20 | 10 | 13 | 30 | 12 | M 6 | 1 | 1.9 | 0.5 | 2.09 | 2.19 | 1350 | 24 | |
82.89 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | Droite | 8 | 12 | 9 | 24 | 12.5 | 16 | 36 | 16 | M 8 | 1.25 | 2.8 | 0.7 | 1.8 | 1.89 | 1300 | 44 | |
90.83 € | 1 | Disponible | 4 jours | 8 | Droite | 10 | 14 | 10.5 | 28 | 15 | 19 | 43 | 20 | M 10 | 1.5 | 3.1 | 1 | 1.9 | 1.81 | 1225 | 72 | |
106.20 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | Droite | 12 | 16 | 12 | 32 | 17.5 | 22 | 50 | 22 | M 12 | 1.75 | 3.5 | 1.3 | 1.74 | 1.82 | 1125 | 107 | |
127.75 € | 1 | Disponible | 4 jours | 8 | Droite | 16 | 21 | 15 | 42 | 22 | 27 | 64 | 28 | M 16 | 2 | 4.3 | 1.6 | 2.24 | 2.35 | 975 | 224 | |
167.49 € | 1 | Disponible | 4 jours | 7 | Droite | 20 | 25 | 18 | 50 | 27.5 | 34 | 77 | 33 | M 20 x 1,5 | 1.5 | 5.4 | 2.3 | 2.46 | 2.58 | 825 | 367 | |
73.82 € | 1 | Disponible | 4 jours | 8 | Gauche | 6 | 9 | 6.75 | 20 | 10 | 13 | 30 | 12 | M 6 | 1 | 1.9 | 0.5 | 2.09 | 2.19 | 1350 | 24 | |
82.89 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | Gauche | 8 | 12 | 9 | 24 | 12.5 | 16 | 36 | 16 | M 8 | 1.25 | 2.8 | 0.7 | 1.8 | 1.89 | 1300 | 44 | |
90.83 € | 1 | Disponible | 4 jours | 8 | Gauche | 10 | 14 | 10.5 | 28 | 15 | 19 | 43 | 20 | M 10 | 1.5 | 3.1 | 1 | 1.9 | 1.81 | 1225 | 72 | |
106.20 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | Gauche | 12 | 16 | 12 | 32 | 17.5 | 22 | 50 | 22 | M 12 | 1.75 | 3.5 | 1.3 | 1.74 | 1.82 | 1125 | 107 | |
127.75 € | 1 | Disponible | 4 jours | 8 | Gauche | 16 | 21 | 15 | 42 | 22 | 27 | 64 | 28 | M 16 | 2 | 4.3 | 1.6 | 2.24 | 2.35 | 975 | 224 | |
167.49 € | 1 | Disponible | 4 jours | 7 | Gauche | 20 | 25 | 18 | 50 | 27.5 | 34 | 77 | 33 | M 20 x 1,5 | 1.5 | 5.4 | 2.3 | 2.46 | 2.58 | 825 | 367 |
Loading...
Matériau | Acier inoxydable | Surface | Superfini |
---|
Configurer
Propriétés de base
Angle d'inclinaison α admissible(deg)
Type de filetage
Alésage d H7(mm)
B -0,1(mm)
C1(mm)
Diamètre extérieur d 2(mm)
d 3(mm)
d 4(mm)
Distance centrale à la Surface de montage h 1(mm)
l 3(mm)
Taille de filetage G(mm)
Pas de filetage(mm)
Capacité de charge dyn. C(kN)
Charge statique nominale C o(kN)
Facteur de calcul Y
Facteur de calcul Y o
Vitesse max. n max.(min -1)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles