Connecteur axiaux similaires à DIN 71802, zingués

Connecteur axiaux similaires à DIN 71802, zingués
  • Remise sur volume
Matériau : Acier zingué.
Avec Boulons avec filetage extérieur et Écrou hexagonal, Bouchons à billes trempé.
Filetage à droite dans la Manchons et au niveau du Boulons filetés.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
63630500
63630600
63630800
63631000
63631400
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de la Boule d 1H9/h9
(mm)
Taille de filetage d 2
(mm)
Sud-ouest h14
(mm)
un ±0,3
(mm)
e
(mm)
l 2± 0,3
(mm)
l 3±3
(mm)
Force d'arrachement F
(N)
Poids
(g)

2.09 €

1 Disponible 4 jours 8M 572210.210.293015.2

2.44 €

1 Disponible 4 jours 10M 682511.512.5114025.2

3.50 €

1 Disponible 4 jours 13M 811301416.5136053.1

5.22 €

1 Disponible 4 jours 16M 10133515.5201680103.8

11.50 €

1 Disponible 4 jours 19M 14 x 1,5164521.52820100220.9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Surface Étamé Angle de pivotement(°) 18

Assistance technique