Connecteur Angle DIN 71802, zingués, avec Capuchon d'étanchéité monté

Connecteur Angle DIN 71802, zingués, avec Capuchon d'étanchéité monté
  • Remise sur volume
Matériau : Acier Acier . Bouchons à billes trempé.
Avec Capuchon d'étanchéité monté en néoprène, noir.
Forme C : Avec Boulons avec filetage extérieur et Écrou hexagonal.
Forme CS : Avec Boulons avec filetage extérieur, Écrou hexagonal et Bague d'arrêt.
Droite = Filetage à droite dans la Manchons.
Gauche = Filetage à gauche dans la Manchons.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
63642500
63642600
63642800
63643000
63643400
63652500
63652600
63652800
63653000
63653400
63662500
63662600
63662800
63663000
63663400
63672500
63672600
63672800
63673000
63673400
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau Forme Type de filetage Diamètre de la Boule d 1H9/h9
(mm)
Taille de filetage d 2
(mm)
Pas de filetage
(mm)
JIS-SWB h14
(mm)
un ±0,3
(mm)
e
(mm)
l 2± 0,3
(mm)
l 3± 0,3
(mm)
Force d'arrachement statique max. F perm.
(N)
Force d'arrachement max. dynamique F perm.
(N)
Angle de pivotement
(°)
Poids
(g)

2.40 €

1 Disponible 4 jours AcierCDroite8M 50.8072210.210.2946433718°/10°15.5

2.79 €

1 Disponible 4 jours AcierCDroite10M 6182511.512.51172552718°/15°25.6

3.86 €

1 Disponible 4 jours AcierCDroite13M 81.2511301416.513121188118°/15°54.0

5.54 €

1 Disponible 4 jours AcierCDroite16M 101.5133515.520161858135118°/15°105.0

15.28 €

1 Disponible 4 jours AcierCDroite19M 14 x 1,51.5164521.528203112226318°/15°223

2.39 €

1 Disponible 4 jours Acier / NéoprèneCGauche8M 50.8072210.210.2946433718°/10°15.5

2.88 €

1 Disponible 4 jours Acier / NéoprèneCGauche10M 6182511.512.51172552718°/15°25.6

3.94 €

1 Disponible 4 jours Acier / NéoprèneCGauche13M 81.2511301416.513121188118°/15°54.0

5.74 €

1 Disponible 4 jours Acier / NéoprèneCGauche16M 101.5133515.520161858135118°/15°105.0

12.85 €

1 Disponible 4 jours Acier / NéoprèneCGauche19M 14 x 1,51.5164521.528203112226318°/15°223

2.66 €

1 Disponible 4 jours Acier / NéoprèneCSDroite8M 50.8072210.210.2946433718°/10°15.5

2.94 €

1 Disponible 4 jours Acier / NéoprèneCSDroite10M 6182511.512.51172552718°/15°25.6

3.98 €

1 Disponible 4 jours Acier / NéoprèneCSDroite13M 81.2511301416.513121188118°/15°54.0

5.72 €

1 Disponible 4 jours Acier / NéoprèneCSDroite16M 101.5133515.520161858135118°/15°105.0

12.30 €

1 Disponible 4 jours Acier / NéoprèneCSDroite19M 14 x 1,51.5164521.528203112226318°/15°223

2.54 €

1 Disponible 4 jours Acier / NéoprèneCSGauche8M 50.8072210.210.2946433718°/15°15.5

3.13 €

1 Disponible 4 jours Acier / NéoprèneCSGauche10M 6182511.512.51172552718°/15°25.6

4.17 €

1 Disponible 4 jours Acier / NéoprèneCSGauche13M 81.2511301416.513121188118°/15°54.0

5.97 €

1 Disponible 4 jours Acier / NéoprèneCSGauche16M 101.5133515.520161858135118°/15°105.0

12.89 €

1 Disponible 4 jours Acier / NéoprèneCSGauche19M 14 x 1,51.5164521.528203112226318°/15°223

Loading...

  1. 1

Informations de base

Surface Étamé

Assistance technique