Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
63699605 |
63699606 |
63699608 |
63699610 |
63699614 |
63699705 |
63699706 |
63699708 |
63699710 |
63699714 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de filetage | Diamètre de la Boule d 1H9/h9 (mm) | Taille de filetage d 2 (mm) | Pas de filetage (mm) | SW (mm) | un ±0,3 (mm) | e (mm) | l 2± 0,3 (mm) | l 3± 0,3 (mm) | Force d'arrachement statique max. F perm. (N) | Force d'arrachement max. dynamique F perm. (N) | Angle de pivotement (°) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.99 € | 1 | Disponible | 4 jours | Droite | 8 | M 5 | 0.80 | 7 | 22 | 10.2 | 10.2 | 9 | 371 | 270 | 18°/10° | 15.2 | |
15.98 € | 1 | Disponible | 4 jours | Droite | 10 | M 6 | 1 | 8 | 25 | 11.5 | 12.5 | 11 | 580 | 422 | 18°/15° | 25.2 | |
17.13 € | 1 | Disponible | 4 jours | Droite | 13 | M 8 | 1.25 | 11 | 30 | 14 | 16.5 | 13 | 969 | 705 | 18°/15° | 53.1 | |
35.19 € | 1 | Disponible | 4 jours | Droite | 16 | M 10 | 1.5 | 13 | 35 | 15.5 | 20 | 16 | 1487 | 1081 | 18°/15° | 103.8 | |
54.36 € | 1 | Disponible | 4 jours | Droite | 19 | M 14 x 1,5 | 1.5 | 16 | 45 | 21.5 | 28 | 20 | 2490 | 1811 | 18°/15° | 220.9 | |
16.44 € | 1 | Disponible | 4 jours | Gauche | 8 | M 5 | 0.80 | 7 | 22 | 10.2 | 10.2 | 9 | 371 | 270 | 18°/10° | 15.2 | |
17.59 € | 1 | Disponible | 4 jours | Gauche | 10 | M 6 | 1 | 8 | 25 | 11.5 | 12.5 | 11 | 580 | 422 | 18°/15° | 25.2 | |
18.85 € | 1 | Disponible | 4 jours | Gauche | 13 | M 8 | 1.25 | 11 | 30 | 14 | 16.5 | 13 | 969 | 705 | 18°/15° | 53.1 | |
38.65 € | 1 | Disponible | 4 jours | Gauche | 16 | M 10 | 1.5 | 13 | 35 | 15.5 | 20 | 16 | 1487 | 1081 | 18°/15° | 103.8 | |
59.75 € | 1 | Disponible | 4 jours | Gauche | 19 | M 14 x 1,5 | 1.5 | 16 | 45 | 21.5 | 28 | 20 | 2490 | 1811 | 18°/15° | 220.9 |
Loading...
Matériau | Acier inoxydable (1.4301) | Surface | Vide |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type de filetage
Diamètre de la Boule d 1 H9/h9(mm)
Taille de filetage d 2(mm)
Pas de filetage(mm)
SW(mm)
un ±0,3(mm)
e(mm)
l 2 ± 0,3(mm)
l 3 ± 0,3(mm)
Force d'arrachement statique max. F perm.(N)
Force d'arrachement max. dynamique F perm.(N)
Angle de pivotement(°)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles