Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
65430506 |
65430508 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille (mm) | Capacité de charge à 0,5 m/sec. (N) | Capacité de charge à 1,5 m/sec. (N) | Diamètre extérieur de la Surface de montage D (mm) | Diamètre extérieur de la Surface Soutien D 1 (mm) | Hauteur totale H (mm) | Surplomb avec Boule h 1 (mm) | Surplomb sans Boule h 2 (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.18 € | 1 | Disponible | 4 jours | 6.5 | 22.60 | 7.53 | 10 | 13 | 11.2 | 3.2 | 1.2 | 4 | |
12.16 € | 1 | Disponible | 4 jours | 8.5 | 38.64 | 12.88 | 12.6 | 17 | 12.4 | 4.5 | 1.8 | 8 |
Loading...
Matériau | Acier inoxydable (1.4021) | Inoxydable | Oui | Surface | Vide |
---|---|---|---|---|---|
h R(mm) | 4.2 |
Configurer
Propriétés de base
Taille(mm)
Capacité de charge à 0,5 m/sec.(N)
Capacité de charge à 1,5 m/sec.(N)
Diamètre extérieur de la Surface de montage D(mm)
Diamètre extérieur de la Surface Soutien D 1(mm)
Hauteur totale H(mm)
Surplomb avec Boule h 1(mm)
Surplomb sans Boule h 2(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles