Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
65436315 |
65436322 |
65436330 |
65436345 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille dw (mm) | Capacité de charge (N) | Diamètre extérieur de la Surface de montage D (mm) | Diamètre extérieur de la Surface Soutien D 1 (mm) | Hauteur totale H (mm) | Surplomb avec Boule h 1 (mm) | Surplomb sans Boule h 2 (mm) | Épaisseur de la Surface Soutien h 3 (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.43 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 400 | 24 | 31 | 21 | 9.5 | 4.9 | 2.8 | 0.039 | |
26.97 € | 1 | Disponible | 4 jours | 22 | 900 | 36 | 45 | 29.5 | 9.8 | 5.9 | 2.9 | 0.125 | |
77.29 € | 1 | Disponible | 4 jours | 30 | 2000 | 45 | 55 | 37 | 13.8 | 7 | 3.6 | 0.271 | |
222.75 € | 1 | Disponible | 4 jours | 45 | 2600 | 62 | 75 | 53.5 | 19 | 10 | 4 | 0.710 |
Loading...
Matériau | Acier inoxydable | Surface | Vide |
---|
Configurer
Propriétés de base
Taille dw(mm)
Capacité de charge(N)
Diamètre extérieur de la Surface de montage D(mm)
Diamètre extérieur de la Surface Soutien D 1(mm)
Hauteur totale H(mm)
Surplomb avec Boule h 1(mm)
Surplomb sans Boule h 2(mm)
Épaisseur de la Surface Soutien h 3(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles