Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
63780001 |
63780101 |
63780301 |
63780501 |
63780701 |
63780901 |
63781101 |
63781301 |
63781501 |
63781701 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille nominale | b (mm) | h 1 (mm) | h 2 (mm) | a (mm) | s (mm) | Force axiale admissible F ax (kN) | Diamètre de la tige d 1h11 (mm) | d 2h11 (mm) | m +0,1 (mm) | n (mm) | z (mm) | Poids pour 100 pièces (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.24 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3 | 4.3 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 0.4 | 1.1 | 3 | 2.3 | 0.64 | 1.5 | 0.50 | 4.9 | |
0.34 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 | 6.5 | 7.0 | 4.3 | 2.7 | 0.4 | 1.5 | 4 | 3.2 | 0.64 | 2.0 | 0.50 | 10.9 | |
0.34 € | 1 | Disponible | 4 jours | 5 | 7.5 | 8.7 | 5.2 | 2.8 | 0.5 | 3.0 | 5 | 4 | 0.74 | 2.5 | 0.50 | 19.5 | |
0.36 € | 1 | Disponible | 4 jours | 6 | 10.4 | 11.5 | 6.8 | 3.5 | 0.5 | 4.9 | 6 | 5 | 0.74 | 3.0 | 0.75 | 33.0 | |
0.36 € | 1 | Disponible | 4 jours | 8 | 11.5 | 12.1 | 7.2 | 4.1 | 0.5 | 5.5 | 8 | 6 | 0.94 | 3.5 | 1.00 | 41 | |
0.42 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | 15.6 | 16.3 | 9.5 | 5.9 | 0.6 | 9.5 | 10 | 8 | 1.05 | 4.5 | 1.00 | 90 | |
0.49 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | 16.7 | 18.0 | 10.5 | 6.1 | 0.6 | 10.7 | 12 | 9 | 1.15 | 5 | 1.25 | 110 | |
0.93 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | 19.0 | 20.0 | 11.5 | 6.5 | 0.7 | 12.7 | 14 | 10 | 1.25 | 5.5 | 1.50 | 158 | |
0.84 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | 22.7 | 23.5 | 13.8 | 7.8 | 0.8 | 14 | 16 | 12 | 1.35 | 6 | 1.50 | 228 | |
1.42 € | 1 | Disponible | 4 jours | 24 | 34.5 | 34.0 | 20.0 | 9.0 | 1.0 | - | 20-25 | 16-18 | 1.80 | 8.0 | 1.50 | 617 |
Loading...
Matériau | Acier à ressort | Surface | Étamé |
---|
Configurer
Propriétés de base
Taille nominale
b(mm)
h 1(mm)
h 2(mm)
a(mm)
s(mm)
Force axiale admissible F ax(kN)
Diamètre de la tige d 1 h11(mm)
d 2 h11(mm)
m +0,1(mm)
n(mm)
z(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles