Référence fabricant: 63760500
Marque: MAEDLER
Prix: 7.32 €
Délai de livraison: 4 jours
Taille: 6 x 12
Largeur extérieure a: 12 mm
Largeur intérieure b: 6 mm
Diamètre du trou pour les Boulon d 1: 6 mm
Taille de filetage d 2: M 6 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
63760500
Référence pièce
|
---|
63760500 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille | Largeur extérieure a (mm) | Largeur intérieure b (mm) | Diamètre du trou pour les Boulon d 1 (mm) | Taille de filetage d 2 (mm) | Pas de filetage (mm) | g (mm) | Longueur totale I 1 ±0,5 (mm) | Distance centrale à la Surface de montage l 2 (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.32 € | 1 | Disponible | 4 jours | 6 x 12 | 12 | 6 | 6 | M 6 | 1.00 | 9 | 31 | 24 | 21 |
Loading...
Matériau | Acier | Traitement de surface | Zingage | Type de filetage | Droite |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Pièces d'accouplement avec Filetage intérieur pour Connecteur à Oeillet DIN 71752, zinguées, le numéro d'article est le suivant: 63760500.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 63760500.
Configurer
Propriétés de base
Taille
Largeur extérieure a(mm)
Largeur intérieure b(mm)
Diamètre du trou pour les Boulon d 1(mm)
Taille de filetage d 2(mm)
Pas de filetage(mm)
g(mm)
Longueur totale I 1 ±0,5(mm)
Distance centrale à la Surface de montage l 2(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
63760700 |
63760900 |
63761100 |
63761300 |
63761500 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Taille | Largeur extérieure a (mm) | Largeur intérieure b (mm) | Diamètre du trou pour les Boulon d 1 (mm) | Taille de filetage d 2 (mm) | Pas de filetage (mm) | g (mm) | Longueur totale I 1 ±0,5 (mm) | Distance centrale à la Surface de montage l 2 (mm) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.41 € | 1 | Disponible | 4 jours | 8 x 16 | 16 | 8 | 8 | M 8 | 1.25 | 12 | 42 | 32 | 51 | |
11.43 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 x 20 | 20 | 10 | 10 | M 10 | 1.50 | 15 | 52 | 40 | 98 | |
12.27 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 x 24 | 24 | 12 | 12 | M 12 | 1.75 | 18 | 62 | 48 | 168 | |
17.21 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 x 28 | 27 | 14 | 14 | M 14 | 2.00 | 21 | 72 | 56 | 247 | |
18.14 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 x 32 | 32 | 16 | 16 | M 16 | 2.00 | 24 | 83 | 64 | 397 |