Référence fabricant: 63700100
Marque: MAEDLER
Prix: 2.55 €
Délai de livraison: 4 jours
Type de filetage: Droite
Taille: 4 x 8
Largeur extérieure a: 8 mm
Largeur intérieure b: 4 mm
Diamètre du Boulons d 1: 4 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
63700100
Référence pièce
|
---|
63700100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de filetage | Taille | Largeur extérieure a (mm) | Largeur intérieure b (mm) | Diamètre du Boulons d 1 (mm) | Taille de filetage d 2 (mm) | Pas de filetage (mm) | d 3 (mm) | g (mm) | Distance centrale à la Surface de montage l 2 (mm) | Force d'arrachement F (N) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.55 € | 1 | Disponible | 4 jours | Droite | 4 x 8 | 8 | 4 | 4 | M 4 | 0.70 | 8 | 8 | 16 | 1545 | 6 |
Loading...
Matériau | Acier | Traitement de surface | Zingage |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur Oeillet DIN 71752, Acier, le numéro d'article est le suivant: 63700100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 63700100.
Configurer
Propriétés de base
Type de filetage
Taille
Largeur extérieure a(mm)
Largeur intérieure b(mm)
Diamètre du Boulons d 1(mm)
Taille de filetage d 2(mm)
Pas de filetage(mm)
d 3(mm)
g(mm)
Distance centrale à la Surface de montage l 2(mm)
Force d'arrachement F(N)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
63700200 |
63700300 |
63700400 |
63700500 |
63700600 |
63700700 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type de filetage | Taille | Largeur extérieure a (mm) | Largeur intérieure b (mm) | Diamètre du Boulons d 1 (mm) | Taille de filetage d 2 (mm) | Pas de filetage (mm) | d 3 (mm) | g (mm) | Distance centrale à la Surface de montage l 2 (mm) | Force d'arrachement F (N) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.63 € | 1 | Disponible | 4 jours | Droite | 4 x 16 | 8 | 4 | 4 | M 4 | 0.70 | 8 | 16 | 24 | 1545 | 8 | |
2.63 € | 1 | Disponible | 4 jours | Droite | 5 x 10 | 10 | 5 | 5 | M 5 | 0.80 | 9 | 10 | 20 | 2499 | 10 | |
2.71 € | 1 | Disponible | 4 jours | Droite | 5 x 20 | 10 | 5 | 5 | M 5 | 0.80 | 9 | 20 | 30 | 2499 | 14 | |
2.79 € | 1 | Disponible | 4 jours | Droite | 6 x 12 | 12 | 6 | 6 | M 6 | 1.00 | 10 | 12 | 24 | 3537 | 16 | |
3.13 € | 1 | Disponible | 4 jours | Droite | 6 x 24 | 12 | 6 | 6 | M 6 | 1.00 | 10 | 24 | 36 | 3537 | 23 | |
3.36 € | 1 | Disponible | 4 jours | Droite | 8 x 16 | 16 | 8 | 8 | M 8 | 1.25 | 14 | 16 | 32 | 6441 | 38 |