Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
64201506 |
64201508 |
64201510 |
64201512 |
64201515 |
64201517 |
64201520 |
64201525 |
64201530 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Ennuyé (mm) | L (mm) | L1 (mm) | T1 (mm) | L2 (mm) | T2 (mm) | B (mm) | H (mm) | F (mm) | E (mm) | A (mm) | L k (mm) | D g6 (mm) | t (mm) | d 4 (mm) | d 5 (mm) | SW (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.14 € | 1 | Disponible | 4 jours | FK 06 | 6 | 20 | 5.5 | 3.5 | 6.5 | 4.5 | 28 | 7 | 13 | 22 | 36 | 28 | 22 | 3.3 | 3.4 | 6 | 12 | 0.08 | |
120.39 € | 1 | Disponible | 4 jours | FK 08 | 8 | 23 | 7 | 4 | 8 | 5 | 35 | 9 | 14 | 26 | 43 | 35 | 28 | 3.3 | 3.4 | 6 | 14 | 0.15 | |
86.09 € | 1 | Disponible | 4 jours | FK10 | 10 | 27 | 7.5 | 5 | 8.5 | 6 | 42 | 10 | 17 | 29.5 | 52 | 42 | 34 | 4 | 4.5 | 8 | 16 | 0.21 | |
86.99 € | 1 | Disponible | 4 jours | FK 12 | 12 | 27 | 7.5 | 5 | 8.5 | 6 | 44 | 10 | 17 | 29.5 | 54 | 44 | 36 | 4 | 4.5 | 8 | 19 | 0.22 | |
100.87 € | 1 | Disponible | 4 jours | FK 15 | 15 | 32 | 10 | 6 | 12 | 8 | 52 | 15 | 17 | 36 | 63 | 50 | 40 | 6 | 5.5 | 9.5 | 22 | 0.39 | |
128.78 € | 1 | Disponible | 4 jours | FK 17 | 17 | 45 | 11.0 | 9 | 14 | 12 | 61 | 22 | 23 | 47 | 77 | 62 | 50 | 10 | 6.6 | 11 | 24 | 0.85 | |
136.53 € | 1 | Disponible | 4 jours | FK20 | 20 | 52 | 8 | 10 | 12 | 14 | 68 | 22 | 30 | 50 | 85 | 70 | 57 | 10 | 6.5 | 11 | 30 | 1.09 | |
158.91 € | 1 | Disponible | 4 jours | FK 25 | 25 | 57 | 13.0 | 10 | 20 | 17 | 79 | 27 | 30 | 60 | 98 | 80 | 63 | 13 | 9 | 15 | 35 | 1.49 | |
189.89 € | 1 | Disponible | 4 jours | FK-30 | 30 | 62 | 11.0 | 12 | 17 | 18 | 93 | 30 | 32 | 61 | 117 | 95 | 75 | 15 | 11 | 17.5 | 40 | 2.32 |
Loading...
Unité, type | Unité de roulement | Unité de roulement, type | Palier à bride | Matériau du corps de l'unité | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Surface | Placage nickel |
Configurer
Propriétés de base
Type
Ennuyé(mm)
L(mm)
L1(mm)
T1(mm)
L2(mm)
T2(mm)
B(mm)
H(mm)
F(mm)
E(mm)
A(mm)
L k(mm)
D g6(mm)
t(mm)
d 4(mm)
d 5(mm)
SW(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles