Support de palier à Unités de stockage EF, pour côté Soutien, nickelé

Support de palier à Unités de stockage EF, pour côté Soutien, nickelé
  • Remise sur volume
Matériau : Boîtiers en Acier, toutes Surfaces usinées, nickelées. Avec Roulements à rouleaux de qualité.
Unité de palier Boîtiers à monter pour entraînements à broche trapézoïdale et à vis à billes, pour le côté Soutien . Avec un Roulements à billes à Rainure profonde mobile à une simple rangée. Avec 2 trous de montage.
Une Bague d'arrêt pour la fixation sur l'extrémité de la broche est incluse. En raison des Dimensions standard, ces unités peuvent également remplacer des pièces d'autres fournisseurs.
Contrepartie correspondante pour le côté fixe : Support de palier à Roulements EK.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
64201406
64201408
64201410
64201412
64201415
64201420
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Ennuyé
(mm)
L
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
b +/-0,02
(mm)
h +/-0,02
(mm)
B1
(mm)
H1
(mm)
P
(mm)
d 4
(mm)
Poids
(kg)

44.66 €

1 Disponible 4 jours EF 06612422521132012305.20.07

44.91 €

1 Disponible 4 jours EF 08614523226172716386.30.13

47.10 €

1 Disponible 4 jours EF 108207043352536245290.33

50.29 €

1 Disponible 4 jours EF 1210207043352536245290.32

52.72 €

1 Disponible 4 jours EF 1515208049403041256090.38

72.25 €

1 Disponible 4 jours EF 202026955847.530562575110.63

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Unité de roulement Unité de roulement, type Type palier lisse Matériau du corps de l'unité Acier
Surface Placage nickel

Assistance technique